Schroefdop voor niet-bezette aansluitingen

Artikelnummer Artikelbenaming VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
M8
22260606
AB-B-M8-PC 10
M12
22260605
AB-B-M12-PC 10

Voordelen

  • Beschermkap voor niet-gebruikte M8/M12-sleuven
  • Beschermkap voor niet-gebruikte connectoren (bijv. S/A boxen)

Bijzonderheden

  • LABS vrij

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001604
  • ETIM 5.0 Class-Description: Veldbus, dec. periferie - communicatiemodule

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.