UNITRONIC® ROBUST S/A FD

Zeer flexibele, halogeenvrije sensor/actuator kabel - bestand tegen een breed spectrum chemische stoffen

Kabels voor sensor/actuator bekabeling in ruwe omgevingen. Voor gebruik in kabelrupsen, halogeenvrij, aan te sluiten op M8, M12 connectoren.

  • Goede chemische bestendigheid
  • Weerbestendig
  • Flexibel bij lage temperaturen

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Voedings- & drankindustrie Geschikt voor gebruik buitenshuis Goede chemische bestendigheid Halogeenvrij Bestand tegen lage temperaturen Kabelrups Torsiebestendig UV-bestendig

CE ECOLAB

Artikelnummer Artikelbenaming Afmetingen (mm²) Buitendiameter [mm] Kleur Kopergetal [kg/km] Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
7038897
- 4x0.25 4,9 zwart 10,2
7038895
- 3 x 0.34 5 zwart 9,8
7038894
- 4 x 0.34 5,4 zwart 13,1
7038896
- 5 x 0.34 5,9 zwart 16

Voordelen

  • Hoge weer-, ozon- en UV-bestendigheid, hoog temperatuurbereik en geschikt voor diverse toepassingen
  • Ongevoelig bij contact met bio-olie, emulsies, vetten en wassen op plantaardige, dierlijke of synthetische basis
  • Hoog vermogen ten opzichte van koud en heet water en in water oplosbare reinigings- en koelmiddelen
  • Geschikt voor stoomreinigers
  • Goede bestendigheid tegen ammoniakverbindingen en biogasssen

Toepassing

  • Automatisering
  • Machinebouw, medische technologie, wasserijen, wasstraten, chemische industrie, composteerbedrijven, afvalwaterverwerking
  • Voedingsmiddelen- en drankindustrie, specifiek voor de productie en verwerking van zuivel- en vleesproducten

Bijzonderheden

  • Goede chemische weerstand tegen hydraulische vloeistoffen op basis van esters
  • Ozon-, UV- en weerbestendig volgens EN 50396 en HD 605 S2
  • Geschikt voor kabelrupsen
  • Torsiebestendig
  • Halogeenvrij

Normreferentie en keurmerken

  • Gecertificeerde bestendigheid tegen desinfecteer- en reinigingsmiddelen in de voedingsmiddelen- en drankindustrie
  • ECOLAB®
    industriële standaard voor innovatie en efficiëntie op het gebied van professionele reiniging en desinfectering

Opmaak

  • Extra-fijne draadaders gemaakt van blank koper
  • Aderisolatie: PE
  • Kleurcode:
    3-pin: bn, bu, bk
    4-pin: bn, wh, bu, bk
    5-pin: bn, wh, bu, bk, gy
  • Buitenmantel van speciaal TPE
  • Kleur buitenmantel: zwart

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: flexibele kabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Flexibele kabel

Geleideridentificatie

  • conform EN 60947-5-2

Geleideropmaak

  • Extra fijndradig volgens VDE 0295, klasse 6/IEC 60228 klasse 6

Minimale buigradius

  • Bewogen: 5 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 3 x buitendiameter

Temperatuurbereik

  • Flexibel: -40°C tot +90°C
  • Vaste installatie: -50°C tot +90°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Andere types van samenstellingen zijn op aanvraag leverbaar.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.