UNITRONIC® SENSOR master kabel
Rationele bedrading voor S/A boxen met afneembare stamkabelaansluiting. Buitenmantel halogeenvrij, geschikt voor kabelrups. Op maat aangepaste constructie kan ondersteund worden.
Gepersonaliseerde opmaak mogelijk
Voordelen
- Kostenefficiënte bekabeling voor S/A box met demonteerbare master kabel verbinding
- Kan universeel worden gebruikt voor S/A-installaties
Toepassing
- Automatisering
- Machinebouw
- Installatietechniek
- Gereedschapshop
- Automobielsector
Bijzonderheden
- Voedingsaders 3 x 0,75 mm²en 3 x 1,0 mm²
- Aders voor signalen:
4 x 0,34 mm², 8 x 0,5 mm², 16 x 0,5 mm² - Geschikt voor kabelrupsen
- Halogeenvrij volgens VDE 0472-815
- Vlamvertragend volgens UL 1581 FT-2
Normreferentie en keurmerken
- UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)
Opmaak
- Fijnaderige litzen van blank koper
- Enkelvoudige draaddiameter:
0,34 mm2 = (43 x 0,10 mm)
0,5mm2 = (19 x 0,18 mm)
0,75 mm2 = (21 x 0,205 mm)
1,0 mm² = (55 x 0,15 mm) - Aderisolatie: PP
- Buitenmantel: PUR, zwart
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: flexibele kabel
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-Description: Flexibele kabel
-
Geleideropmaak
- Fijndradige litzen gemaakt van blanke koperlitzen
-
Minimale buigradius
- Flexibel: 10 x buitendiameter
-
Temperatuurbereik
- Vaste installatie: -40°C tot +80°C
- Flexibel: -5°C tot +80°C
-
- Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
- Verpakkingsformaat: ring 100m
- Leitungen sind bedruckt
- Andere variaties zijn op aanvraag leverbaar.
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
- Voor gedetailleerde technische informatie, zie datasheet