UNITRONIC® SENSOR

Flexibele kabel voor sensor/actuator bekabeling

Artikelnummer Artikelbenaming Afmetingen (mm²) Buitendiameter [mm] Ader/materiaal buitenmantel Kleur UL Kopergetal [kg/km] Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
UNITRONIC® SENSOR PVC
7038898
LifYY 3 x 0.25 3,8 PVC/PVC zwart - 7,5
7038899
LifYY 4x0.25 4,2 PVC/PVC zwart - 10,2
7038900
LifYY 3 x 0.34 4,1 PVC/PVC zwart - 9,8
7038901
LifYY 4 x 0.34 4,4 PVC/PVC zwart - 13
7038902
LifYY 5 x 0.34 4,8 PVC/PVC zwart - 16
UNITRONIC® SENSOR PVC UL
7038903
LifYY A 3 x 0.25 4,3 PVC/PVC zwart ja 7,5
7038904
LifYY A 4x0.25 4,6 PVC/PVC zwart ja 10,2
7038905
LifYY A 3 x 0.34 4,4 PVC/PVC zwart ja 9,8
7038906
LifYY A 4 x 0.34 4,8 PVC/PVC zwart ja 13
7038907
LifYY A 5 x 0.34 5,2 PVC/PVC zwart ja 16
UNITRONIC® SENSOR PVC/PUR
7038861
LifY11Y 4 x 0.34 4,8 PVC/PUR zwart - 13,1
7038862
LifY11Y 5 x 0.25 4,9 PVC/PUR zwart - 12
0040434
DESINA 4 x 0.34 5,2 PVC/PUR geel - 13,5

Voordelen

  • Zeer eenvoudige kabelvoering (goten, slangen, schakelkasten)
  • Eenvoudig te isoleren en afstripbaar
  • Ruimtebesparend door compacte afmetingen.

Toepassing

  • Automatisering
  • Sensor/ actuator kabels

Bijzonderheden

  • Keurcodering volgens DIN EN 50044
  • Zwarte uitvoering: UV-bestendig
  • Voor hogere mechanische belasting (LifY11Y/Desina)

Normreferentie en keurmerken

  • UL erkend (LifYY A)

Opmaak

  • Extra fijndradige litzen gemaakt van blanke koperlitzen
  • Aderisolatie PVC
  • Kleurcode:
    3-pin: bn, bu, bk
    4-pin: bn, wh, bu, bk
    5-pin: bn, wh, bu, bk, gy
  • DESINA 4x0,34: bn, wh, bu, bk
  • Buitenmantel: PVC of PUR
  • kleur-ommanteling: zwart (RAL 9005)
  • DESINA geel (RAL 1021)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: flexibele kabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Flexibele kabel

Maximale bedrijfsspanning

  • 300 V (niet voor aandrijftoepassingen)

Geleideropmaak

  • Extra fijndradig volgens VDE 0295 en IEC 60228 klasse 6 (Zie tabel T16 voor de corresponderende AWG-maatvoering)

Minimale buigradius

  • Flexibel: 15 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 8 x buitendiameter

Temperatuurbereik

  • PVC/PVC:
    Vaste installatie: -40°C tot +80°C
    Buigen: -5°C tot +80°C
  • PVC/PUR:
    Vaste installatie: -30°C tot +80°C
    Buigen: -10°C tot +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.