EPIC® SENSOR CCR

Rond kabelkoppelstuk, afgeschermd voor bijv. sensor/actuator / PROFIBUS / CAN kabels

Rond kabelkoppelstuk voor on-site montage, IP67, IDC-aansluittechniek, geschikt voor CAN / Profibus / sensor-actorbekabeling, 360° afscherming

Waterdicht Stoorsignalen Engineering Automation

DeviceNet CANopen

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal pinnen Doorsnede in mm² Kabeldiameter in mm Nominale spanning (V) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Ronde kabelverbinder
21700641
AB-C5-CCR-SH 5 18.0 - 26.0 5.0 - 9.7 60

  • DeviceNet is een geregistreerd handelsmerk van ODVA
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Materiaal

  • Contact: CuZn Oppervlakte: Ni/Au Kartelmoer: Gietzink, nikkel coating Connectorbehuizing: Gietzink, nikkel coating

Veiligheidsklasse

  • IP65/IP67

Omgevingstemperatuur

  • -40°C tot +85°C

Toegestane stroom (A)

  • 4 A

Voordelen

  • Optimale EMC met 360 ° afscherming
  • Eenvoudige montage vooraf ter plaatse door IDC snelaansluittechniek

Toepassing

  • Uitbreiding van bestaande kabelsystemen
  • Herstellen van beschadigde kabels

Bijzonderheden

  • 5-pin kabelverbinder (rond)
  • Afgeschermde uitvoering