EPIC® SENSOR M12 T-verdeler

M12 T-splitter voor CAN/ DeviceNet/ S/A bekabeling

Artikelnummer Artikelbenaming Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
T-splitter
22260765
AB-C5-M12T-2XM12FS DN

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Materiaal

  • Contactmateriaal: CuZn
    Coating van de contacten: Ni/Au
    Materiaal inzetstuk: TPU GF Bevestigingsmoer: vernikkeld messing
    Connectorbehuizing: TPU, vlamvertragend, zelfdovend Afdichting: NBR

Veiligheidsklasse

  • IP65/IP67

Omgevingstemperatuur

  • Wtyczka/gniazdo -25°C do +90°C

Codering

  • A - Standard
    (CANopen/DeviceNet/CC-Link)

Toegestane stroom (A)

  • 4 A

Voordelen

  • Kostenefficiënte bekabeling van veldbusinstallaties
  • Ruimtebesparend dankzij compacte afmetingen
  • Robuust ontwerp

Bijzonderheden

  • LABS vrij

Opmaak

  • 5-pin T-connector
  • M12 connector (M) op M12 connector (V) en M12 connector (M)