Tegenmoer voor chassisdelen

De platte moer is een belangrijk toebehoren voor geïntegreerde connectoren en bestaat uit vernikkeld messing.

Artikelnummer Artikelbenaming Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
M8-schroefdraad (M8 x 0.5 - SW10), h = 2,2 mm
22260104
AB-C-M8-CN

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • Voor gedetailleerde technische informatie, zie datasheet

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Sensor/actuator-connector

Voordelen

  • Zeskant moer als accessoirevoor chassisdelen

Bijzonderheden

  • Materiaal: vernikkeld messing