UNITRONIC® SENSOR Valve

Ventielconnector aan vrij uiteinde

Sensor/actuator kabelset, ventielaansluiting op vrije geleidereinde, PUR halogeenvrij, 3-pin, met LED, Type A, Type B , Type C, IP65/IP67

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Montagetijd Benodigde ruimte Kabelrups Waterdicht

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal pinnen Lengte in m LED Nominale spanning (V) VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Ventielconnector type A (18 mm)
22260584
AB-C3- 2,0PUR-A-1L-S 3 2 1 LED 24 1
22260576
AB-C3- 5,0PUR-A-1L-S 3 5 1 LED 24 1
22260577
AB-C3-10,0PUR-A-1L-S 3 10 1 LED 24 1
Ventielconnector type A (18 mm) voor drukschakelaar
22260589
AB-C5-2,0PUR-AD-2L 5 2 2 LEDs 24 1
22260590
AB-C5-5,0PUR-AD-2L 5 5 2 LEDs 24 1
22260591
AB-C5-10,0PUR-AD-2L 5 10 2 LEDs 24 1
Ventielconnector type B (10 mm)
22260585
AB-C3- 2,0PUR-B-1L-S 3 2 1 LED 24 1
22260578
AB-C3- 5,0PUR-B-1L-S 3 5 1 LED 24 1
22260579
AB-C3-10,0PUR-B-1L-S 3 10 1 LED 24 1
Ventielconnector type Bl (11 mm)
22260586
AB-C3- 2,0PUR-BI-1L-S 3 2 1 LED 24 1
22260580
AB-C3- 5,0PUR-BI-1L-S 3 5 1 LED 24 1
22260581
AB-C3-10,0PUR-BI-1L-S 3 10 1 LED 24 1
Ventielconnector type C (8 mm)
22260587
AB-C3- 2,0PUR-C-1L-S 3 2 1 LED 24 1
22260582
AB-C3- 5,0PUR-C-1L-S 3 5 1 LED 24 1
22260583
AB-C3-10,0PUR-C-1L-S 3 10 1 LED 24 1
Ventielconnector type Cl (9,4 mm)
22260588
AB-C3- 2,0PUR-CI-1L-S 3 2 1 LED 24 1
22260574
AB-C3- 5,0PUR-CI-1L-S 3 5 1 LED 24 1
22260575
AB-C3-10,0PUR-CI-1L-S 3 10 1 LED 24 1

Voordelen

  • Kostenbesparend door snelle en eenvoudige installatie
  • Ruimtebesparend door compacte afmetingen.
  • Snel en gemakkelijk opsporen van fouten

Bijzonderheden

  • Geschikt voor kabelrupsen
  • Met beveiligingsschakeling (Z-diode) PE-overbrugd (behalve type AD)
  • Met LED-statusindicator (geel)
    Met weergave schakelstatus (2 LED's, rood/groen)
  • Met houders voor markering
  • LABS vrij

Opmaak

  • 3 of 5 x 0.5 mm²
  • Geleideridentificatie: zwarte aders met witte nummers + geel/groen
  • Buitenmantel: PUR halogeenvrij, zwart
  • Buitendiameter:
    4,5 mm (3-polig)
    5,3 mm (5-polig)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sensor/actorkabel met connector

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-Description: Geconfectioneerde sensor-actor-kabel

Materiaal

  • Contactmateriaal: CuSn
    Coating van de contacten: Ag

Veiligheidsklasse

  • IP65/IP67

Omgevingstemperatuur

  • Ventielconnector: -20°C tot +85°C
  • Vaste installatie: -40°C tot +80°C
    Buigen: -20°C tot +80°C

Toegestane stroom (A)

  • 4 A

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.