Verdeelbox M12

S/A box met M12 slots - masterkabelaansluiting M23

Passieve verdeeldozen met M12 sleuven en vast geïnstalleerde stamkabel in een compleet afgedichte behuizing voor een gestructureerde bedrading van sensoren en actuatoren

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Montagetijd Benodigde ruimte Kabelrups Waterdicht

cRUus

Artikelnummer Artikelbenaming Lengte in m Aantal slots Status display Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Enkelvoudige bezetting voor S/A
Vaste masterkabel
22260010
AB-B4-M12-4-5,0PUR 5 4 geen
22260011
AB-B4-M12-4-10,0PUR 10 4 geen
22260014
AB-B8-M12-8-5,0PUR 5 8 geen
22260015
AB-B8-M12-8-10,0PUR 10 8 geen
22260018
AB-B4-M12L-4-5,0PUR 5 4 Met LEDs
22260019
AB-B4-M12L-4-10,0PUR 10 4 Met LEDs
22260970
AB-B6-M12L-6-5,0PUR 5 6 Met LEDs
22260022
AB-B8-M12L-8-5,0PUR 5 8 Met LEDs
22260023
AB-B8-M12L-8-10,0PUR 10 8 Met LEDs
Confectioneerbaar
22260005
AB-B4-M12-4-C - 4 geen
22260007
AB-B8-M12-8-C - 8 geen
22260001
AB-B4-M12L-4-C - 4 Met LEDs
22260003
AB-B8-M12L-8-C - 8 Met LEDs
M23 aansluiting
22260618
AB-B6-6-L-M23 - 6 Met LEDs
22260619
AB-B8-8-L-M23 - 8 Met LEDs
Dubbele bezetting voor S/A
Vaste masterkabel
22260012
AB-B4-M12-8-5,0PUR 5 4 geen
22260013
AB-B4-M12-8-10,0PUR 10 4 geen
22260016
AB-B8-M12-16-5,0PUR 5 8 geen
22260017
AB-B8-M12-16-10,0PUR 10 8 geen
22260020
AB-B4-M12L-8-5,0PUR 5 4 Met LEDs
22260021
AB-B4-M12L-8-10,0PUR 10 4 Met LEDs
22260024
AB-B8-M12L-16-5,0PUR 5 8 Met LEDs
22260025
AB-B8-M12L-16-10,0PUR 10 8 Met LEDs
Confectioneerbaar
22260006
AB-B4-M12-8-C - 4 geen
22260008
AB-B8-M12-16-C - 8 geen
22260002
AB-B4-M12L-8-C - 4 Met LEDs
22260004
AB-B8-M12L-16-C - 8 Met LEDs
M23 aansluiting
22260621 AB-B8-16-M23 - 8 geen
22260620
AB-B8-16-L-M23 - 8 Met LEDs

Voordelen

  • Kostenefficiënte bekabeling van sensoren en actuatoren
  • In plaats van talrijke individuele geleiders,
    wordt één masterkabel naar de controle-unit gelegd
  • Hybride kabel voor data en voeding

Bijzonderheden

  • Met vaste masterkabel, confectioneerbaar of M23 aansluiting
  • Enkelvoudige of dubbele bezetting voor sensor/actuator
  • M12 snelvergrendelingssysteem, optionele diagnoseled (PNP)
  • Geschikt voor kabelrupsen
  • LABS vrij

Normreferentie en keurmerken

  • E-File nummer: E75770

Opmaak

  • Aderisolatie PVC
  • Buitenmantel: PUR, zwart

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002585
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Passive sensor-actuator interface

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002585
  • ETIM 6.0 Class-Description: Passieve sensor-/actor-verdeler

Veiligheidsklasse

  • IP65/IP67 (M23 aansluiting)
  • IP65/IP67/IP69

Omgevingstemperatuur

  • -25°C to +75°C (M23 connection)-30°C to +90°C
  • Vaste installatie -40°C tot +90°C
    Incidentele buiging -5°C tot +80°C

Maximale stroom per pad

  • 2 A

Maximale stroom per slot

  • 4 A

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • Niet-bezette poorten moeten afgedekt worden met beschermkappen - artikelnummer 22260606 (M8); 22260605 (M12).
  • UL-certificeringen staan vermeld in het informatieblad.