Verdeelbox M8

S/A box met M8 slots en master kabel/aansluiting M12/M16

Passieve verdeeldozen met M8 sleuven en vast geïnstalleerde stamkabel in een compleet afgedichte behuizing voor een gestructureerde bedrading van sensoren en actuatoren

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Benodigde ruimte Kabelrups Waterdicht

cRUus

Artikelnummer Artikelbenaming Aansluitkabel (aantal polen) Lengte in m Aantal slots Status display Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
22260028
AB-B6-M8L-6-5,0PUR - 5 6 Met LEDs
22260029
AB-B6-M8L-6-10,0PUR - 10 6 Met LEDs
22260030
AB-B8-M8L-8-5,0PUR - 5 8 Met LEDs
22260031
AB-B8-M8L-8-10,0PUR - 10 8 Met LEDs
22260032
AB-B10-M8L-10-5,0PUR - 5 10 Met LEDs
22260033
AB-B10-M8L-10-10,0PUR - 10 10 Met LEDs
M12 connection
22260038
AB-B4-M8L-4-M12 8 - 4 Met LEDs
22260039
AB-B6-M8L-6-M12 8 - 6 Met LEDs
M16 connection
22260034
AB-B4-M8L-4-M16 8 - 4 Met LEDs
22260035
AB-B6-M8L-6-M16 10 - 6 Met LEDs
22260036
AB-B8-M8L-8-M16 12 - 8 Met LEDs
22260037
AB-B10-M8L-10-M16 14 - 10 Met LEDs

Voordelen

  • Kostenefficiënte bekabeling van sensoren en actuatoren
  • In plaats van talrijke individuele geleiders,
    wordt één masterkabel naar de controle-unit gelegd
  • Hybride kabel voor data en voeding
  • Masterkabel is voorgemonteerd
  • Geschikt voor kabelrupsen

Bijzonderheden

  • Enkelvoudige bezetting voor S/A
  • Met M12/M16 masterkabelaansluiting
  • LED's geven de status weer
  • LABS vrij

Normreferentie en keurmerken

  • E-File nummer: E75770

Opmaak

  • Aderisolatie PVC
  • Buitenmantel: PUR, zwart

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002585
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Passive sensor-actuator interface

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002585
  • ETIM 6.0 Class-Description: Passieve sensor-/actor-verdeler

Veiligheidsklasse

  • IP65/IP67

Omgevingstemperatuur

  • -30°C tot +80°C
  • Vaste installatie -40°C tot +90°C
    Incidentele buiging -5°C tot +80°C

Maximale stroom per slot

  • 2 A

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • Niet-bezette poorten moeten afgedekt worden met beschermkappen - artikelnummer 22260606 (M8); 22260605 (M12).