(J)-H(ST)H...BD brandmeldingskabel

Halogeenvrije kabel met rode buitenmantel voor vaste installatie

(J)-H(ST)H...BD - brandmeldingskabel met rode ommanteling, halogeenvrij, gebundeld, met folie afgeschermd, voor vaste installatie, bijv. op of onder het pleisterwerk

Vlamvertragend Halogeenvrij Stoorsignalen

CE

Artikelnummer Aantal paren en aderdiameter (mm) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
(J)-H(ST)H...BD brandmeldingskabel
30017798
2 x 2 x 0,8 7 25 77
30017801
10 x 2 x 0,8 11,3 106 250

Voordelen

  • Wordt gebruikt om te voldoen aan hogere eisen voor brandveiligheid voor het beschermen van personen en kostbare voorwerpen
  • Bij brand komen geen giftige of corrosieve
    gassen vrij, brandvertragend
  • Statische afscherming van op plastic folie gedampte aluminiumlaag, voorzien van een continuïteitsdraad, minimaliseert de hoogfrequente interferentie
  • Ontwerp met getwiste aderparen zorgt voor onderdrukking van de overspraak

Toepassing

  • Deze halogeenvrije, vlambestendige kabel met statische afscherming wordt vast geïnstalleerd en gebruikt voor de overdracht van telefoongesprekken, metingen en signalen in alle soorten telefooninstallaties
  • Voor vaste installatie op en onder gips, in droge en vochtige ruimten

Bijzonderheden

  • Halogeenvrij volgens EN 50267-2-1/-2

Opmaak

  • Massieve geleider van blank koper
  • Aderisolatie van speciale halogeenvrije samenstelling
  • paren samen geslagen in star quads, 5 star quads samen geslagen in 1 bundel, bundels in lagen
  • Met folie omwikkeld,
    statische afscherming gemaakt van plasticfolie met aluminiumlaag, met koperen afvoerdraad
  • Buitenmantel gemaakt van speciale halogeenvrije samenstelling
    Kleur van de buitenmantel: vuurrood (RAL 3000)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Signaal-/telefoonkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 6.0 Class-Description: Telecommunicatiekabel

Geleideridentificatie

  • conform VDE 0815, zie bijlage T10

Mutuele capaciteit

  • max. 120 nF/km

Capacitieve inkoppeling

  • K1: ca. 300 pF/100 m
  • K9-12: ca. 100 pF/100 m

Minimale buigradius

  • Vast geïnstalleerd: 8 x buitendiameter

Testspanning

  • Ader/ader: 800 V
  • Ader/afscherming: 800 V

Lusweerstand

  • 0,6 mm: max. 130 Ohm/km
  • 0,8 mm: max. 73,2 Ohm/km

Aderdoorsnede

  • 0,6 mm: 0,28 mm²
  • 0,8 mm: 0,50 mm²

Temperatuurbereik

  • Incidentele buiging: -5°C tot +50°C
  • Vaste installatie: -30°C tot +70°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.