A-2YF(L)2Y ...ST III BD telefoonkabel voor buitentoepassing

A-2YF(L)2Y...ST III BD - buiten telecommunicatiekabel VDE 0816, waterbestendig in de lengte en van de zijkanten, te gebruiken als directe en indirecte ingegraven kabel

Geschikt voor gebruik buitenshuis Stoorsignalen UV-bestendig

CE

Artikelnummer Aantal dubbele aders Buitendiameter [mm] Kopergetal [kg/km] Gewicht [kg/km] Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
A-2YF(L)2Y...ST III BD koperen geleider 0,6 mm
1591028
2 8,3 11 67
1591029
4 10,4 23 104
1591030
6 11 34 130
1591031
10 12,5 57 180
1591032
20 16 113 300
1591033
30 19 170 420
1591035
50 22,3 283 620
1591037
100 30,5 565 1225
A-2YF(L)2Y...ST III BD koperen geleider 0,8 mm
1591217
2 8,8 20 83
1591218
4 11,2 40 134
1591221
6 12 60 180
1591222
10 14 101 250
1591223
20 19,1 201 460
1591224
30 22 302 630
1591225
40 24 402 800
1591226
50 26 503 975
1591228
100 36 1005 1900

Toepassing

  • Externe kabels voor telecommunicatie en gegevensverwerkingssystemen
  • Installeer geen kabels bedoeld voor plaatsing in buizen of direct ingraven in omgevingen met brandrisico

Bijzonderheden

  • Kleur van de buitenmantel: zwart (RAL 9005)
  • UV-bestendig en lateraal waterdicht
  • Gevulde versie (A-2YF (L) 2Y ... ST III BD) is tevens overlangs waterdicht

Normreferentie en keurmerken

  • In overeenstemming met DIN VDE 0816

Opmaak

  • Vergelijkbaar met A-2Y(L)2Y, maar met vaselinevulling, gelamineerde mantel van aluminium gecoate plastictape, en zwarte PE buitenmantel

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Signaal-/telefoonkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 6.0 Class-Description: Telecommunicatiekabel

Geleideridentificatie

  • Volgens VDE 0816,
    zie bijlage T10

Mutuele capaciteit

  • Bij 800 Hz: max. 52 nF/km

Capacitieve inkoppeling

  • K1: 98 % <400 pF/300 m
  • K9-12: 98 % < 100 pF/300 m

Aderdoorsnede:

  • 0,6 mm: 0,28 mm²
  • 0,8 mm: 0,50 mm²

Kabel verzwakking/verzwakking

  • Bij 800 Hz 0,6 mm: ca. 1,0 dB/km
  • Bij 800 Hz 0,8 mm: ca. 0,8 dB/km

Minimale buigradius

  • 10 x D

Testspanning

  • Ader/ader: 500 V
  • Ader/afscherming: 600 V

Lusweerstand

  • 0,6 mm: 130 Ohm/km
  • 0,8 mm: 73,2 Ohm/km

Temperatuurbereik

  • Tijdens installatie: -20°C tot +50°C
    Na installatie: ≤ +70°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Handelsproduct, geen Lapp product
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.