A-2Y(L)2Y ...ST III BD telefoonkabel voor buitentoepassing

A-2Y(L)2Y...ST III BD - buiten telecommunicatiekabel overeenkomstig VDE 0816, speciale gelaagde ommanteling voor gebruik als directe en indirecte ingegraven kabel

Geschikt voor gebruik buitenshuis Stoorsignalen UV-bestendig

CE

Artikelnummer Aantal dubbele aders Buitendiameter [mm] Kopergetal [kg/km] Gewicht [kg/km] Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
A-2Y(L)2Y...ST III BD koperen geleider 0,6 mm
1591050
2 8,1 11 80
1591052
6 10,3 34 130
1591053
10 11,5 57 165
A-2Y(L)2Y...ST III BD koperen geleider 0,8 mm
1591150
2 8,6 20 100
1591151
4 10,9 40 160
1591152
6 11,5 60 175
1591153
10 13,5 101 235
1591154
20 17,3 201 390

Toepassing

  • Externe kabels voor telecommunicatie en gegevensverwerkingssystemen
  • Installeer geen kabels bedoeld voor plaatsing in buizen of direct ingraven in omgevingen met brandrisico

Bijzonderheden

  • Kleur van de buitenmantel: zwart (RAL 9005)
  • UV-bestendig en lateraal waterdicht
  • Gevulde versie (A-2YF (L) 2Y ... ST III BD) is tevens overlangs waterdicht

Normreferentie en keurmerken

  • In overeenstemming met DIN VDE 0816

Opmaak

  • Massieve geleider van blank koper
  • Aderisolatie: polyethyleen (PE)
  • 5 star-quads zijn samen geslagen tot een
    basisunit
  • Papiertape-omwikkeling
  • Gelamineerde ommanteling met aluminium-gecoate kunststoftape, PE-buitenmantel

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Signaal-/telefoonkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 6.0 Class-Description: Telecommunicatiekabel

Geleideridentificatie

  • Volgens VDE 0816,
    zie bijlage T10

Mutuele capaciteit

  • Bij 800 Hz: max. 52 nF/km

Capacitieve inkoppeling

  • K1: 98 % <400 pF/300 m
  • K9-12: 98 % < 100 pF/300 m

Aderdoorsnede:

  • 0,6 mm: 0,28 mm²
  • 0,8 mm: 0,50 mm²

Kabel verzwakking/verzwakking

  • Bij 800 Hz 0,6 mm: ca. 1,04 dB/km
  • Bij 800 Hz 0,8 mm: ca. 0,78 dB/km

Minimale buigradius

  • 10 x D

Testspanning

  • Ader/ader: 500 V
  • Ader/afscherming: 600 V

Lusweerstand

  • 0,6 mm: 130 Ohm/km
  • 0,8 mm: 73,2 Ohm/km

Temperatuurbereik

  • Tijdens installatie: -20°C tot +50°C
    Na installatie: ≤ +70°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Handelsproduct, geen Lapp product
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.