AS-Interface Modules (IP30)

Compacte en volledig industriële AS-Interface I/O module voor montage in schakelkast (IP30), diagnose led, metalen behuizing met DIN rail montage

  • Voor industriële toepassingen
  • DIN-rail montage

Benodigde ruimte Lichtgewicht Groot klembereik Automation

CE ASI

Artikelnummer Artikelbenaming Verbindingssystemen (sensor/actuator) Aantal ingangen Aantal uitgangen Slave type Master specificaties Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
4 ingangen, 4 uitgangen (230 VAC/3A relais met wisselcontacten)
22260807
AB-ASI-DI4DOR4-3A 2, 3-dradig 4 4 Single-Slave >= 3.0
4 ingangen, 4 uitgangen 2A
22260808
AB-ASI-DI4DO4-2A 2, 3-dradig 4 4 Single-Slave >= 3.0
8 ingangen, 8 uitgangen 2A
22260809
AB-ASI-DI8DO8-2A 2, 3-dradig 8 8 Single-Slave >= 3.0

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Aansluitklemmen zijn niet inbegrepen maar kunnen als accessoire worden aangekocht.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • Andere AS-Interface modules zijn op aanvraag leverbaar
  • Voor de UNITRONIC® veldbustype code, zie tabel T6

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001599
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Veldbus, decentr. periferie - digitale I/O module

Veldbus

  • AS-Interface

Afmetingen B x H x D (mm)

  • 105 mm x 22,5 mm x 85 mm

Aansluiting

  • Schroefverbinding of klemveertechniek

Montage

  • DIN-rail (35 mm)

Veiligheidsklasse

  • IP30

Veiligheidsklasse

  • II

Omgevingstemperatuur

  • -25°C tot +60°C

Temperatuur (opslag/transport)

  • -40°C tot +85°C

Toegestane vochtigheid (opslag/transport)

  • max. 95 % (geen condensatie)

Voedingsspanning

  • 26,5 V DC naar 31,6 V DC

Voordelen

  • Gestandaardiseerde interfaces
  • Voor gedecentraliseerde automatisering
  • Ruimtebesparend dankzij compacte afmetingen
  • Easy to install
  • Snel en gemakkelijk opsporen van fouten

Toepassing

  • Automatisering
  • Machinebouw
  • Installatietechniek
  • Gereedschapshop
  • Automobielsector

Bijzonderheden

  • AS-Interface slave-module
  • Integratie van veldbusactivering en
    ingangs-/uitgangsniveau
  • Metalen behuizing
  • Verbinding via optionele klemmen met schroefverbinding of verende klemmen
  • Digitale in- en uitgangen voor aansluiten van sensors/actuators
  • LED's voor voor diagnostische en
    statusinformatie
  • Kortsluit- en overspanningsbeveiliging