AS-Interface Modules (IP67)

Robuuste en compacte AS-Interface I/O Modules, IP67, geïntegreerde LED diagnostiek, S/A-poorten (M8 or M12)

  • Met M12-snelkoppeling, metalen
    schroefdraad
  • AS-Interface installatie zonder gereedschap

Benodigde ruimte Montagetijd Automation

CE cRUus ASI

Artikelnummer Artikelbenaming Verbindingssystemen (sensor/actuator) Aantal ingangen Aantal uitgangen Slave type Master specificaties Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Met digitale in- en uitgangen, M8, totale stroom: 4 A
22260759
AB-ASI-M12-DI4DO4-M8-1A 2, 3-dradig 4 4 Single-Slave >= 2.0
Met digitale in- en uitgangen, M12, totale stroom: 4 A
22260755
AB-ASI-DI2DO2-M12-2A 2, 3, 4-dradig 2 2 A/B-Slave >= 2.0
22260756
AB-ASI-DI4DO3-M12-2A 2, 3, 4-dradig 4 3 A/B-Slave >= 2.0
22260757
AB-ASI-DI4DO4-M12-2A 2, 3, 4-dradig 4 4 A/B-Slave >= 3.0

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Gegevens over de klemkracht zijn op aanvraag beschikbaar, halogeenvrij.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • Voor de UNITRONIC® veldbustype code, zie tabel T6
  • Niet-bezette poorten moeten afgedekt worden met beschermkappen - artikelnummer 22260606 (M8); 22260605 (M12).

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001599
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Veldbus, decentr. periferie - digitale I/O module

Veldbus

  • AS-Interface

Aansluiting

  • Perforatietechniek voor vlakkabel (AS-interface) / M12-aansluiting

Montage

  • Paneelmontage voor M12/M8-modules
  • DIN-rail (35 mm) voor M12-modules

Aantal pinnen

  • 2

Veiligheidsklasse

  • IP 67

Veiligheidsklasse

  • III

Omgevingstemperatuur

  • -25°C tot +70°C

Temperatuur (opslag/transport)

  • -25°C tot +85°C

Voedingsspanning

  • 26,5 V DC PELV naar 31,6 V DC PELV

Voordelen

  • Gestandaardiseerde interfaces
  • Voor gedecentraliseerde automatisering
  • Ruimtebesparend dankzij compacte afmetingen
  • Easy to install
  • Snel en gemakkelijk opsporen van fouten

Toepassing

  • Automatisering
  • Machinebouw
  • Installatietechniek
  • Gereedschapshop
  • Automobielsector

Bijzonderheden

  • AS-Interface slave-module
  • Integratie van veldbusactivering en
    ingangs-/uitgangsniveau
  • Digitale in- en uitgangen met M12- of M8-aansluiting voor sensors/actuators
  • Perforatietechniek voor het aansluiten van de buskabel (AS-interface)
  • M12-verbindingstype voor M8-modules
  • LED's voor voor diagnostische en
    statusinformatie
  • Kortsluit- en overspanningsbeveiliging

Normreferentie en keurmerken

  • UL: E334317