DeviceNet Modules

Robuuste en compacte DeviceNet I/O modules met M12 aansluittechnologie voor DeviceNet netwerkaansluiting, sensoren en actuatoren en stroomvoorziening, IP67 versie

Met M12-snelkoppeling, metalen
schroefdraad

Robuust Benodigde ruimte Montagetijd Automation

CE cRUus DeviceNet

Artikelnummer Artikelbenaming Verbindingssystemen (sensor/actuator) Aantal ingangen Aantal uitgangen Maximale uitgangsstroom per kanaal (A) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Met digitale in- en uitgangen
22260745
AB-DN-DI4DO4-M12-2A 2, 3, 4-dradig 4 4 2

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • DeviceNet is een geregistreerd handelsmerk van ODVA
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • Voor de UNITRONIC® veldbustype code, zie tabel T6
  • Niet-bezette poorten moeten afgedekt worden met beschermkappen - artikelnummer 22260606 (M8); 22260605 (M12).

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001599
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Veldbus, decentr. periferie - digitale I/O module

Veldbus

  • DeviceNet™

Transmissiesnelheid

  • 125 kBit/s, 250 kBit/s, 500 kBit/s
  • Automatische herkenning van de
    baudrate

Transmissiemedium

  • Koperen kabel volgens 176524-specificatie

Adressering

  • 0 ... 63, kan worden ingesteld

Aansluiting

  • Buspoort:
    2 x M12-connectoren, A-gecodeerd

Montage

  • Flexibele montage (muur, DIN rail)

Aantal pinnen

  • 5

Veiligheidsklasse

  • IP65/IP67

Veiligheidsklasse

  • Klasse 3 volgens 0106, IEC 61440

Omgevingstemperatuur

  • -25°C tot +60°C

Temperatuur (opslag/transport)

  • -25°C tot +85°C

Toegestane vochtigheid (opslag/transport)

  • 95 %

Overdrachtssnelheid

  • 125 kBaud, 250 kBaud, 500 kBaud automatische detectie

Voedingsspanning

  • 24V DC

Voordelen

  • Gestandaardiseerde interfaces
  • Voor gedecentraliseerde automatisering
  • Ruimtebesparend dankzij compacte afmetingen
  • Easy to install
  • Snel en gemakkelijk opsporen van fouten

Toepassing

  • Automatisering
  • Machinebouw
  • Installatietechniek
  • Gereedschapshop
  • Automobielsector

Bijzonderheden

  • DeviceNet Interface
  • Integratie van veldbusactivering en
    ingangs-/uitgangsniveau
  • Verbinding naar DeviceNet™ via M12 connectoren (A-gecodeerd)
  • Digitale in- en uitgangen met M12-aansluiting voor sensors/actuators
  • LED's voor voor diagnostische en
    statusinformatie
  • Flexibel voedingconcept met M12 aansluiting
  • Kortsluit- en overspanningsbeveiliging

Normreferentie en keurmerken

  • UL File: E334209; E334210