PROFIBUS-Modules

Robuuste and compacte PROFIBUS I/O modules met M12 aansluiting voor PROFIBUS netwerken, sensors en actuatoren, en voeding, IP67

Met M12-snelkoppeling, metalen
schroefdraad

Robuust Benodigde ruimte Montagetijd Automation

CE cRUus PROFIBUS

Artikelnummer Artikelbenaming Verbindingssystemen (sensor/actuator) Aantal ingangen Aantal uitgangen Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Met digitale in- en uitgangen
22260740
AB-PB-DI4DO4-M12-2A 2, 3, 4-dradig 4 4
22260762
AB-PB-DI8DO8-M12-0,5A 2, 3, 4-dradig 8 8
22260739
AB-PB-DI16-M12 2, 3, 4-dradig 16 -
Met digitale uitgangen
22260742
AB-PB-DO8-M12-2A 2, 3-dradig - 8

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • Voor de UNITRONIC® veldbustype code, zie tabel T6
  • Niet-bezette poorten moeten afgedekt worden met beschermkappen - artikelnummer 22260606 (M8); 22260605 (M12).

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001599
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Veldbus, decentr. periferie - digitale I/O module

Veldbus

  • PROFIBUS-DP

Transmissiesnelheid

  • 12 MBit/s
  • Automatische herkenning van de
    baudrate

Transmissiemedium

  • PROFIBUS-DP-compatibele koperen kabel

Adressering

  • 1 ... 99, kan worden ingesteld vanaf de voorzijde

Aansluiting

  • Bus: 2 x M12-connectoren, B-gecodeerd

Montage

  • Flexibele montage (muur, DIN rail)

Aantal pinnen

  • 5

Veiligheidsklasse

  • IP65/IP67 volgens IEC 60529

Veiligheidsklasse

  • Klasse 3 volgens 0106, IEC 61440

Omgevingstemperatuur

  • -25°C tot +60°C

Temperatuur (opslag/transport)

  • -25°C tot +85°C

Toegestane vochtigheid (opslag/transport)

  • 95 %

Overdrachtssnelheid

  • 9,64 KBaud tot 12 MBaud automatische detectie

Voedingsspanning

  • 24V DC

Voordelen

  • Gestandaardiseerde interfaces
  • Voor gedecentraliseerde automatisering
  • Ruimtebesparend dankzij compacte afmetingen
  • Easy to install
  • Snel en gemakkelijk opsporen van fouten

Toepassing

  • Automatisering
  • Machinebouw
  • Installatietechniek
  • Gereedschapshop
  • Automobielsector

Bijzonderheden

  • PROFIBUS-interface
  • Integratie van veldbusactivering en
    ingangs-/uitgangsniveau
  • Aansluiting aan PROFIBUS-DP met M12-connectoren (B-gecodeerd)
  • Digitale in- en uitgangen met M12-aansluiting voor sensors/actuators
  • LED's voor voor diagnostische en
    statusinformatie
  • Flexibel voedingconcept met M12 aansluiting
  • Kortsluit- en overspanningsbeveiliging

Normreferentie en keurmerken

  • UL File: E334209; E334210