BUS M12-connectoren voor on-site montage

M12 BUS-connectoren, afgeschermd voor PROFIBUS

M12 on site bevestigbare veldbus connector voor PROFIBUS, b-code, afgeschermd, hoge beschermingsklasse (IP67)

Voor- PROFIBUS- CANopen- DeviceNet- PROFINET- ETHERNET

Robuust Benodigde ruimte Automation

PROFIBUS

Artikelnummer Artikelbenaming Ontwerp Aantal pinnen Aderdoorsnede (mm²) Kabeldiameter in mm Nominale spanning (V) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
22260653
AB-C5-M12MSB-PG9-SH-AU - 5 0.25 - 0.75 6 - 8.5 60
22260646
AB-C5-M12FSB-PG9-SH-AU - 5 0.25 - 0.75 6 - 8.5 60
22261016
- - - - - -
CANopen/DeviceNet, 5-pins rechte connector (M), schroefverbinding
22260135
- Schroef 5 0.25 - 0.75 6 - 8 60
CANopen/DeviceNet, 5-pins rechte connector (V), schroefverbinding
22260136
- Schroef 5 0.25 - 0.75 6 - 8 60

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • DeviceNet is een geregistreerd handelsmerk van ODVA
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Sensor/actuator-connector

Veiligheidsklasse

  • IP 67

Omgevingstemperatuur

  • Connector/chassisdeel -40°C tot +85°C

Codering

  • B - inverse (PROFIBUS)

Toegestane stroom (A)

  • 4 A

Voordelen

  • Voor snelle en eenvoudige on-site montage
  • Voor het maken van individuele kabellengtes
  • Kostenefficiënte bekabeling voor bussystemen
  • Ruimtebesparend dankzij compacte afmetingen

Bijzonderheden

  • Afgeschermde uitvoering
  • Connector M12, B-coded
  • PG9- / PG11-schroefdraad
  • Schroefverbinding