S/FTP patchkabel crossover RJ45 Cat.5e

De patchkabel voor de verbinding van twee computers zonder gebruik van een centraal actieve component. De kabel heeft een koperen vlechtwerk en een buitenmantel die bestaat uit een halogeenvrij mengsel.

Cat.5e

Halogeenvrij

Artikelnummer Artikelbenaming Lengte in m Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Crossover patchkabel
CE6660 Crossover patchkabel RJ45 Cat.5e S-FTP 2,0m 2
CE6661 Crossover patchkabel RJ45 Cat.5e S-FTP 3,0m 3
CE6662 Crossover patchkabel RJ45 Cat.5e S-FTP 5,0m 5
CE6664 Crossover patchkabel RJ45 Cat.5e S-FTP 10,0m 10

Bijzonderheden

  • Voor PC-verbindingen zonder componenten zoals hubs of switches
  • SF/UTP: vertinde koperomvlechting en gelamineerde aluminiumfolie als globale afscherming
  • Buitenmantel: halogeenvrij, vlamvertragende samenstelling
  • Hirose TM 11 connector
  • Buitenmantel en knikbeveiliging, kleur: rood

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001262
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Patchkabel koper (getwist aderpaar)

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001262
  • ETIM 6.0 Class-Description: Patchkabel koper

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.