On-site monteerbare connector RJ45 Cat.5e FM45

De geconfectioneerde afgeschermde connector is geschikt voor industrieel gebruik en voor massieve geleiders. Hij is vibratiebestendig.

Artikelnummer Artikelbenaming Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
RJ45 connector vlgs. T568A/T568B
21700540
On-site monteerbare connector RJ45 Cat.5e FM45

Bijzonderheden

  • Afgeschermde uitvoering
  • Geschikt voor AWG 23 - 26, AWG 22 is beperkt mogelijk
  • IDC/ snijaansluiting volgens 60352-4
  • Geschikt voor massieve en fijndradige geleiders
  • Voor industriëel gebruik

Classificatie

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Modulaire connector (industrieconnector)

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: Modulaire connector (industriële connector)

Veiligheidsklasse

  • IP 20

Omgevingstemperatuur

  • -20°C tot +70°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.