LANmark-6 RJ45-Patchkabel

De patchkabel garandeert maximale systeemflexibiliteit door hoge datatransmissiesnelheden.

Halogeenvrij Stoorsignalen

Artikelnummer Artikelbenaming Lengte in m Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
CE6152 LANmark-6 RJ45-Patchkabel 5,0m 5
CE6154 LANmark-6 RJ45-Patchkabel 10,0m 10

Bijzonderheden

  • 10Gigabit Ethernet
  • Cat.6 patchkabel met optimale eigenschappen die ruimschoots voldoen aan ISO/IEC 11801:2002 voor LANmark-6 bekabeling in klasse E. Maximale systeemflexibiliteit door hoge transmissiesnelheden.
  • Halogeenvrije, vlamvertragende mantel met lage rookontwikkeling
  • Afgeschermde uitvoering

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001262
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Patchkabel koper (getwist aderpaar)

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001262
  • ETIM 6.0 Class-Description: Patchkabel koper

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.