e-Shop
  • Inschrijven nieuwsbrief
  • Kenniscentrum
  • e-Shop registratie
  • Country Sites
  • nl
    • fr
  • You're logged in as: Max Mustermann

    Login Log off
    • Content is loading
Please note our privacy provisions
Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your understanding!
 logo BENELUX
zoeken
nl
fr
Back
Overview
  • Producten
    • Catalogus
      • Aansluit- en stuurstroomkabels
      • Datacommunicatiesystemen
      • Gegevensoverdrachtsystemen voor ETHERNET-technologie
      • Optische transmissiesystemen
      • Industriële connectoren
      • Kabelwartels
      • Beschermslangen en kabelrupssystemen
      • Markeringssystemen
      • Kabelaccessoires
      • Appendix
    • Kabels op basis van specificaties
      • Oliebestendige kabels
      • Halogeenvrije kabels
      • Trekontlasting voor kabels
      • Flexibele kabels
      • Hittebestendige kabels
      • UV-bestendige kabels
      • Waterbestendige kabels
      • Afgeschermde kabels
    • Product finder
      • Cable finder
      • Cable assembly finder
      • Cable gland-Finder
      • Cable protection conduit finder
      • Cable marking finder
      • Connector Selector
      • Servo configurator
      • Chain Configurator
      • Fiber Optics Cables finder
    • Zoek cross reference
    • 8 brands
  • Organisatie
    • Over ons
      • LAPP
      • Oskar Lapp 100 jaar
      • De familie
      • Onze kernwaarden
      • Innovatie
      • Strategie 2027
    • Duurzaamheid
      • Producten en oplossingen
      • Gebouwen en productielocaties
      • Klanten
      • Portfolio
      • Natuur en mens
    • Marktsegmenten
      • Industriële Communicatie
      • Installateur
      • Paneelbouw
      • Machinebouw
      • Food and Beverage
      • Energievoorziening
      • Robotica
      • e-Mobility
      • Infrastructuur
      • Kabels voor ruwe omstandigheden in de maritieme sector
    • Referenties
      • Betrouwbare aansluitingen voor waterstoftankstations
      • Kabelhaspels sneller vinden met het nieuwe logistieke concept van LAPP
      • Besparing van vier uur per gebouwde machine dankzij kabelassemblages
      • Kabels tot in de krater
      • Australische mijnindustrie
      • Energieopwekking en opslag komen samen
      • Markering - bescherming van mensen en machines
      • Zwaar materieel uit Zweden
      • Van een product naar een systeem
      • SSI Schäfer
      • Bystronic
      • EMAG GmbH
      • TOSHULIN
      • BMW
      • Herrenknecht
    • Contactpersonen
    • Kwaliteit
      • Metermarkering op kabels
      • Gevaarlijke substanties en wetgeving
      • Kabelrecycling
    • Milieu
    • One company, one name - worldwide
    • Adres en route
  • Kabelassemblage
    • Kabelsystemen
      • Assemblageportfolio
      • Onze diensten
      • Voorgeconfectioneerd
      • Spiraalkabels
      • Glasvezeltechnologie
      • E-Mobility
    • Servosystemen
      • ÖLFLEX® CONNECT SERVO configurator
      • Onze performanceklassen
      • Geoptimaliseerde EMC afscherming
      • Industriestandaarden
    • Kabelrupssystemen
      • Service & accessoires
      • ÖLFLEX® CONNECT CHAIN configurator
      • Productlijn
      • Uw voordelen met onze kabelrupssystemen
    • 5 uitdagingen in de bekabeling van machines
    • ÖLFLEX® CONNECT - Online tools
  • Service
    • Kenniscentrum
      • Technische bibliotheek
      • Kwaliteit door certificering
      • Testcentra
      • Normering & richtlijnen
    • eCAD services
      • eCAD oplossingen
      • SKINTOP® - EPIC® 3D/CAD
    • e-Services
      • e-Shop
      • OCI (Open Catalog Interface)
      • EDI (Electronic Data Interchange)
    • Downloads
      • Actuele brutoprijslijsten LAPP Benelux
      • Catalogi
      • Whitepapers
      • Standaard Kabellengtes
      • Technische tabellen
      • Selectietabellen
      • 2BA omnummertabel
      • Certificaten
      • Markeersysteem FLEXIMARK®
    • CPR
      • Gebouwgebonden bekabeling en brandgedrag: wat zegt de Nederlandse wet?
    • Projecten bij LAPP
    • LAPP Health Check Service
    • Logistiek bij LAPP
      • Duurzame logistiek
  • Nieuws
    • COVID-19: actuele informatie
      • FAQ
      • e-Services
    • Artikelen
      • Eco-waterstof voor bussen en treinen
      • "Haai-tech" voor onze zeeën
      • Voorspellend onderhoud voor robotkabels
      • LAPP pilot project: Plantendiversiteit ontdekken met bijen
      • UV-C straling zorgt voor snelle degeneratie van kabels
      • Industrial Communication Know-how
      • UKCA markering
      • LAPP Connectors' Club - uitwisselen, leren, netwerken
      • Ambidexteriteit bij LAPP - Interne innovatie
      • Een schakelschema met een druk op de knop
      • Verbetering LAPP productdata op 2BA
      • Connecting robots
      • Coronavirus: LAPP LA EMEA werkt voor u met volledige inzet
      • Wijziging Bouwbesluit 2012
      • Drie lessen uit de crisis – verder dan digitalisering
      • Predictive maintenance – gezondheidszorg voor machines
      • Snel en flexibel data verzenden
      • Ring Redundancy
      • Open Standards
      • Single-pair Ethernet bespaart moeite en kosten
      • De klant kan opschalen bij ons
      • Weten wanneer een kabel breekt
      • ÖLFLEX® CONNECT bij Cellro Automation
      • 12 theses voor de toekomst van LAPP
    • Digitalisering bij LAPP
      • 'Better Data instead of Big Data'
      • Voordeel halen uit digitalisering: standaardisering en automatisering bij LAPP
      • Digitalisering – vanaf nu zelf aan het roer
      • Voorspellend onderhoud voor uw kabels
    • Productnieuws
      • Nieuwe producten in 2022
      • Lancering bekroonde adapter voor elektrische auto’s
      • SKINTOP® MULTI-M
      • LAPP montagesnoeren tot 90° voor Komax Automatic Wire Processing Machine
      • LAPP montagesnoeren tot 90° voor Rittal Wire Terminal WT
      • ÖLFLEX® SERVO ONE CABLE SOLUTIONS
      • Nieuwe kabel voor DC toepassingen
      • Archief van ons productnieuws
    • Nieuwsbrief LAPP
      • Aanmelden nieuwsbrief
      • Uitschrijven nieuwsbrief
    • Beurzen en Events
      • Hannover Messe 2023
    • Webinars
    • FOCUS NOW webinars
      • Terugkijken webinars
    • Klantenmagazine: LAPPconnect
  • Vacatures
    • Customer Success Manager
    • Supply Chain Coördinator
    • Technisch Support Specialist
    • Technisch Commercieel Medewerker Binnendienst
    • Medewerker Customer Service
    • Commerciële of technische afstudeerstage
  • Contact
  • My LAPP
    • Shopping Cart
    • Log in
    • Register
    • LAPP-ID
      • LAPP-ID FAQ's

You're logged in as : Max Mustermann

Login Log off Shopping CartBasket 0
LOGIN

zoeken :

  1. LAPP Benelux
  2. Producten
  3. Catalogus
  4. Gegevensoverdrachtsystemen voor ETHERNET-technologie
  5. Gestructureerde gebouwbedrading, cat.7A

Producten

  • Catalogus

    • Gegevensoverdrachtsystemen voor ETHERNET-technologie

      • Industrial Ethernet, Cat.5 / 5e

      • Industrial Ethernet, Cat.6

      • Industrial Ethernet, Cat.6A

      • Industrial Ethernet, Cat.7

      • Industrial Ethernet

      • Industrial Ethernet, toebehoren

      • PROFINET, Cat.5

      • PROFINET, Cat.6A

      • PROFINET, Cat.7

      • Gestructureerde gebouwbedrading, cat.5e

      • Gestructureerde gebouwbedrading, cat.6

      • Gestructureerde gebouwbedrading, cat.6A

      • Gestructureerde gebouwbedrading, cat.7

      • Gestructureerde gebouwbedrading, cat.7A

        • Kabels voor vaste installatie

      • Gestructureerde gebouwbedrading, speciale toepassingen

      • Gestructureerde gebouwbedrading, toebehoren

  • Kabels op basis van specificaties

  • Product finder

  • Zoek cross reference

  • 8 brands

Product finder

Cable finder

Cable assembly finder

Cable gland-Finder

Cable protection conduit finder

Cable marking finder

Connector Selector

Servo configurator

Chain Configurator

Fiber Optics Cables finder

Gestructureerde gebouwbedrading, cat.7A

Hardlopers van de categorie


ETHERLINE LAN 1000 Cat.7A 4x2xAWG23 LSZH

ETHERLINE LAN 1000 Cat.7A 4x2xAWG23 LSZH

2170971
LAN-kabel Cat.7A, klasse FA - gecontroleerd tot 1000 MHz

ETHERLINE LAN Cat.7A S/FTP 4x2xAWG22LSZH

ETHERLINE LAN Cat.7A S/FTP 4x2xAWG22LSZH

2170976
Datakabel van de categorie 7A, klasse FA - gecontroleerd tot 1600 MHz


ETHERLINE LAN 1200 Cat.7A 2x(4x2xAWG23)

ETHERLINE LAN 1200 Cat.7A 2x(4x2xAWG23)

2170975
Datakabel van de categorie 7A klasse FA- gecontroleerd tot 1200 MHz

  • Kabels voor vaste installatie
    • ETHERLINE® LAN 1000 Cat. 7A
    • ETHERLINE® LAN 1200 Cat.7A
    • ETHERLINE® LAN 1600 Cat.7A

Product finder

Cable finder

Cable assembly finder

Cable gland-Finder

Cable protection conduit finder

Cable marking finder

Connector Selector

Servo configurator

Chain Configurator

Fiber Optics Cables finder

Onze brands

    • ÖLFLEX® Besturingskabels
    • UNITRONIC® Datakabels
    • ETHERLINE® Ethernetkabels
    • HITRONIC® Optische vezelkabels
    • EPIC® Industriële connectoren
    • SKINTOP® Kabelwartels
    • SILVYN® Kabelbeschermingssystemen
    • FLEXIMARK® Kabelmarkering

Service

  • Inschrijven nieuwsbrief
  • Kabelassemblages van LAPP
  • e-Services
  • Downloads
  • Technische ondersteuning
  • eCAD services

Productnieuws

  • Nieuwe producten herfst 2022
  • Logistieke producten van LAPP
  • Bekroonde adapter voor elektrische auto’s
  • SKINTOP® MULTI-M

Top links

  • CPR
  • Servoconfigurator
  • Vacatures
  • Download hier onze prijslijst
  • Online catalogus
  • Contact
  • Cable finder
  • Connector selector
© 2023 www.lappgroup.com Contact  Sitemap  Verkoopvoorwaarden  Privacy Policy  Privacy Policy (EN)  Disclaimer | Cookie Settings
print to top
Twitter Facebook LinkedIn

Lapp Insulator is not affiliated with the Lapp Group

to top


  • Contact

  • Sitemap

  • Verkoopvoorwaarden

  • Privacy Policy

  • Privacy Policy (EN)

  • Disclaimer

© 2023 www.lappgroup.com | Cookie Settings

Lapp Insulator is not affiliated with the Lapp Group

Login


Password forgotten?

register