UNITRONIC® LAN FLEX

Datakabel voor patchkabel-toepassingen

De LAN-kabel beschikt over een goede flexibiliteit en kan op eenvoudige wijze in krappe ruimtes worden geïnstalleerd. De kabel is geschikt voor aansluiting in schakelkasten.

Alleen voor patchkabeltoepassingen (max. 60 m)

Halogeenvrij Stoorsignalen

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal paren en AWG per geleider Buitendiameter mm Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
PVC-versie
2170127
UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX 4 x 2 x AWG26/7 5.6 13 28
2170129
UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e FLEX 4 x 2 x AWG26/7 6.0 22 36
2170144
UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 Y FLEX 4 x 2 x AWG26/7 6.5 22 39
Halogeenvrije uitvoering
2170172
UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5eLSZH FLEX 4 x 2 x AWG26/7 5.6 13 28
2170139
UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5eLSZH FLEX 4 x 2 x AWG26/7 6.0 22 36
2170142
UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 LSZH Flex 4 x 2 x AWG26/7 6.2 21 40

Voordelen

  • Directe verbinding tussen twee elektrische componenten
  • Eenvoudige installatie

Toepassing

  • Voor binnengebruik
  • LAN-verbindingen
  • Voor interne bekabeling van schakelkasten

Bijzonderheden

  • Eenvoudige installatie in krappe ruimtes
  • Vlambestendig conform IEC 60332-1-2
    2170139: Vlambestendig conform IEC 60332-1-2 en IEC 60332-3-24

Opmaak

  • F/UTP: globale folie-afscherming
  • SF/UTP: vertinde koperomvlechting en gelamineerde aluminiumfolie als globale afscherming
  • S/FTP: volledig gevlochten koperafscherming en aluminiumfolie-afscherming van aderparen
  • PVC of LSZH buitenmantel (kleur grijs RAL 7035)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: 4 x buitendiameter
  • Tijdens installatie: 8 x buitendiameter

Gemiddelde golfweerstand

  • 100 Ω ± 15%

Temperatuurbereik

  • Vast geïnstalleerd: -20°C tot +60°C
  • Bewogen: 0°C tot +50°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring 100 m; haspel (500; 1000) m
  • Gedetailleerde informatiebladen zijn op aanvraag leverbaar. Geef a.u.b. het type en de afmetingen op van de gewenste kabel.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.