UNITRONIC® LAN FLEX
Datakabel voor patchkabel-toepassingen
De LAN-kabel beschikt over een goede flexibiliteit en kan op eenvoudige wijze in krappe ruimtes worden geïnstalleerd. De kabel is geschikt voor aansluiting in schakelkasten.
Alleen voor patchkabeltoepassingen (max. 60 m)
Voordelen
- Directe verbinding tussen twee elektrische componenten
- Eenvoudige installatie
Toepassing
- Voor binnengebruik
- LAN-verbindingen
- Voor interne bekabeling van schakelkasten
Bijzonderheden
- Eenvoudige installatie in krappe ruimtes
- Vlambestendig conform IEC 60332-1-2
2170139: Vlambestendig conform IEC 60332-1-2 en IEC 60332-3-24
Opmaak
- F/UTP: globale folie-afscherming
- SF/UTP: vertinde koperomvlechting en gelamineerde aluminiumfolie als globale afscherming
- S/FTP: volledig gevlochten koperafscherming en aluminiumfolie-afscherming van aderparen
- PVC of LSZH buitenmantel (kleur grijs RAL 7035)
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels
-
Minimale buigradius
- Vaste installatie: 4 x buitendiameter
- Bij installatie: 8 x buitendiameter
-
Gemiddelde golfweerstand
- 100 Ω ± 15%
-
Temperatuurbereik
- Vast geïnstalleerd: -20°C tot +60°C
- Bewogen: 0°C tot +50°C
-
- Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
- Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
- Verpakkingsformaat: ring 100 m; haspel (500; 1000) m
- Gedetailleerde informatiebladen zijn op aanvraag leverbaar. Geef a.u.b. het type en de afmetingen op van de gewenste kabel.
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.