Insteekgereedschap LSA+

Het speciale gereedschap is bestemd voor het aansluiten van individuele aders op dataconnectoren pf patchpanelen of montageplaten.

Artikelnummer Artikelbenaming Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
CE5076 Insteekgereedschap LSA+

Bijzonderheden

  • LSA+ insteekgereedschap voor het aansluiten van de individuele aders op de dataconnectoren op patchpanelen of montageplaten
  • Aders worden correct in de klemmenstrook geplaatst en tegelijkertijd afgesneden

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000385
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Speciaal gereedschap voor communicatietechniek

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000385
  • ETIM 6.0 Class-Description: Speciaal gereedschap voor communicatietechniek

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.