Frontplaat 19" 1HE Cat.6A

Frontpaneel is geschikt voor vaste installatie en kan aan 24 ports worden aangesloten. Het panel heeft een solide metaalstructuur en is voorzien van nummerbedrukking.

Speciaal voor RJ45 Cat.6A connectoren

Artikelnummer Artikelbenaming Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
24441122 Frontplaat 19" 1HE Cat.6A

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Doos/behuizing voor inbouw in de muur/plafond

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 6.0 Class-Description: Doos, behuizing voor montage in de muur/plafond

Bijzonderheden

  • 19" modulair patchpaneel, voor vaste installatie
  • 24-kanaals
  • Stevige metalen behuizing
  • Afmetingen: 19" - 1HE
  • Kleur: grijs (RAL 7035)
  • zonder contacten
  • Inclusief trekontlasting en kabelbinders
  • Frontplaat voorzien van nummerbedrukking
  • Inclusief aarddraad (0,3 m)