Lasdoos LSA+

Met behulp van de lasdoos kunnen de geïnstalleerde kabels worden verlengd of meerdere malen worden verbonden zonder het volledige kabelsegment te installeren.

Artikelnummer Artikelbenaming Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
CE6382
Lasdoos LSA+ Cat.6

Bijzonderheden

  • Eenvoudige lasdoos voor vervanging van beschadigde kabels
  • Kabel invoer 7,5 mm
  • Schroefbare trekontlasting
  • Kleefband voor montage

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001121
  • ETIM 5.0 Class-Description: Modulaire connector

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001121
  • ETIM 6.0 Class-Description: Modulaire connector

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.