Opbouwdoos en afdekraam

Opbouwdoos geschikt voor wandmontage met geïntegreerd montageframe met afdichtingsring. Deze kan op plaatsen worden gebruikt waar kabels wegwerken niet mogelijk of niet gewenst is.

Artikelnummer Artikelbenaming Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Opbouwdoos
60632 Opbouwdoos 45

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000371
  • ETIM 5.0 Class-Description: Telefoonaansluitstrook

Bijzonderheden

  • Opbouwdoos met geïntegreerd montageframe
  • Afdekraam met geïntegreerde afdichtingsring (2-delig)
  • In omgevingen waar kabels wegwerken niet mogelijk of niet gewenst is
  • Geschikt voor data-uitgangen LSA+ Cat.6 (AP 50-behuizing)
  • Afdekraam ook geschikt voor inbouwmontageplaten
  • Afmetingen: 84 x 84 mm
  • Hoogte: 40 mm (incl. afdekraam)
  • Kleur: zuiver wit (RAL 9010)