Patchpaneel modulair DIN-rail montage

Modulair patchpaneel bestaat uit een bestendige metalen behuizing en premium oppervlaktekwaliteit voor rail- of wandinstallatie.

Artikelnummer Artikelbenaming Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
60055 Patchpaneel modulair DIN-rail montage

  • Geleverd zonder snap-in connectoren! (inklikbare connectoren)
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Doos/behuizing voor inbouw in de muur/plafond

Bijzonderheden

  • 6-kanaals met geïntegreerde stofkap
  • Voor gebruik van alle SnapIn-connectoren
  • Metalen behuizing met robuuste poedercoating voor DIN-rail en wandmontage
  • Trekontlasting via DIN-rail, 1 x M20, 1 x PG16 of 1x PG11 wartel
  • Afmetingen (BxHxD): 50 x 150 x 104 mm
  • Beschermingsklasse: IP20
  • Kleur: zwart