Patchpaneel modulair Mini AP

Modulair mini-patchpaneel met 12 aansluitingen, geïntegreerde stofafscherming en compatibel met alle SnapIn-connectoren.

Artikelnummer Artikelbenaming Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
62112 Patchpaneel modulair Mini AP

  • Geleverd zonder snap-in connectoren! (inklikbare connectoren)
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Doos/behuizing voor inbouw in de muur/plafond

Bijzonderheden

  • 12-kanaals met geïntegreerde stofkap
  • Voor gebruik van alle SnapIn-connectoren
  • Doorvoermogelijkheden voor- en
    onderzijde: twee openingen zijn voorzien
    aan de achterzijde en een opening is
    voorzien aan de onderzijde. Op
    die manier kunnen de kabels eenvoudig
    doorgevoerd worden.
  • Uitsparing voor kabelbinders
  • Voor desktoptoepassingen, in dubbele bodems of in kabelgoten
  • Nummerbedrukking
  • Afmetingen (BxHxD): 200 x 40 x 230 mm
  • Kleur: grijswit (RAL 9002)