Patchpaneel modulair uitschuifbaar

Modulair uitschuifbaar patchpaneel met een frontplaat die uitgetrokken kan worden onder een hoek van 45°, voor probleemloze en snelle installatie en eenvoudig onderhoud.

Artikelnummer Artikelbenaming Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
60124 Patchpaneel modulair uitschuifbaar

  • Geleverd zonder snap-in connectoren! (inklikbare connectoren)
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Doos/behuizing voor inbouw in de muur/plafond

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 6.0 Class-Description: Doos, behuizing voor montage in de muur/plafond

Bijzonderheden

  • 19" uitschuifbaar modulair patchpaneel
  • Frontplaat kan uitgetrokken worden onder een hoek van 45°. Hierdoor is eenvoudige installatie en onderhoud mogelijk
  • 24-kanaals met geïntegreerde stofkap
  • Voor gebruik van alle SnapIn-connectoren
  • Stevige metalen behuizing
  • Flexibele labels voor nummerbedrukking
  • Afmetingen: 19" - 1HE - 125 mm
  • Kleur: grijswit (RAL 9002)