Patchpaneel modulair vaste montage

Modulair patchpaneel geschikt voor permanente installatie en compatibel met alle SnapIn-connectoren. Het heeft een vaste metalen opbouw en nummerbedrukking.

Artikelnummer Artikelbenaming Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
60024 Patchpaneel modulair vaste montage

  • Geleverd zonder snap-in connectoren! (inklikbare connectoren)
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Doos/behuizing voor inbouw in de muur/plafond

Bijzonderheden

  • 19" modulair patchpaneel, voor vaste installatie
  • 24-kanaals met geïntegreerde stofkap
  • Voor gebruik van alle SnapIn-connectoren
  • Stevige metalen behuizing
  • Nummerbedrukking
  • Afmetingen: 19" - 1HE - 85 mm
  • Kleur: grijswit (RAL 9002)