SnapIn DIN-rail adapter

De adapter in kunststof behuizing inclusief SnapIn-connector is geschikt voor industrieel gebruik en heeft een haakse uitgang van 45°.

Artikelnummer Artikelbenaming Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
60795 SnapIn DIN-rail adapter

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Modulaire connector (industrieconnector)

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: Modulaire connector (industriële connector)

Bijzonderheden

  • Kunststof behuizing inclusief Cat.6 SnapIn-connector
  • Voor industriëel gebruik
  • Haakse uitgang van 45º
  • Er kunnen verschillende adapters in serie na elkaar worden verbonden
  • Deksels per paar verpakt (rechts/links)
  • Schuifdeksel voor SnapIn rail adapter (60797)
  • Voor massieve geleider: AWG24/1 –AWG22/1
  • Kleur: zuiver wit (RAL 9010)