SnapIn opbouwdoos met montageplaat

Modulaire opbouwdoos is compatibel met alle SnapIn-connectoren en geschikt voor metallische en optische modules.

Klikken in plaats van schroeven (monteren zonder gereedschap)

Artikelnummer Artikelbenaming Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
60622 Frontplaat met 2 modulaire uitgangen 45

Bijzonderheden

  • Geldig voor artikelnummer 60622, 60722, 60723:
  • Kit bestaat uit opbouwdoos en SnapIn montageplaat
  • Eenvoudige invoer van SnapIn-connectoren in opbouwdoos door klikmechanisme. Montageplaat kan zonder gereedschap gemonteerd worden
  • Voor gebruik van alle SnapIn-connectoren
  • Geschikt voor koper- en optische vezelmodules
  • 2-kanaals met geïntegreerde stofkap
  • Kleur: zuiver wit (RAL 9010)
  • Accessoire (optioneel): afdekraam met geïntegreerde afdichtring
  • Artikelnummer 24441123 en 24441124:
  • Opbouwdoos 80 x 80 mm; dubbele AP ingang
    incl. montageplaat met labelveld en afsluiting; zonder modules en koppelingen
  • Inclusief aarddraad (0,3 m)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000371
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Doos/behuizing voor inbouw in de muur/plafond

  • Geleverd zonder snap-in connectoren! (inklikbare connectoren)
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.