Keystone Clips voor EVO SnapIn connectoren

De rode Keystone clips zijn geschikt voor EVO SnapIn-connectoren en voor een wanddikte tussen 1,5 en 1,75 mm.

Artikelnummer Artikelbenaming Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61203 Keystone Clips voor EVO SnapIn connectoren

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Doos/behuizing voor inbouw in de muur/plafond

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 6.0 Class-Description: Doos, behuizing voor montage in de muur/plafond

Bijzonderheden

  • Rode keystone clips voor LANmark EVO SnapIn met keystoneformaat (wanddikte 1,5 - 1,75 mm)
  • Geschikt voor EVO SnapIn connectoren
  • Niet geschikt voor GG45 connectoren