Keystone Clips voor SnapIn connectoren

De Keystone-beugels voor LANmark SnapIn systeem zijn ideaal geschikt voor GG45-connectoren, kunnen echter niet voor EVO SnapIn-connectoren worden gebruikt.

Artikelnummer Artikelbenaming Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61201 Keystone Clips voor SnapIn connectoren

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Doos/behuizing voor inbouw in de muur/plafond

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 6.0 Class-Description: Doos, behuizing voor montage in de muur/plafond

Bijzonderheden

  • Keystone Clips voor LANmark SnapIn met keystone-formaat
  • Geschikt voor GG45-connectoren
  • Niet geschikt voor EVO SnapIn connectoren