ETHERLINE® cat.6A Flex patchkabel

Vooraf geconfectioneerde patchkabel op basis van onze ETHERLINE® Cat.7 FLEX.

ETHERLINE® cat.6A Flex patchkabel

  • Extra varianten onder www.lappkabel.de/konfektionsfinder of op aanvraag
  • Gebaseerd op 2170934

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Vlamvertragend Halogeenvrij Montagetijd Stoorsignalen

EtherNetIP

Artikelnummer Artikelbenaming Lengte in m Kopergewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
M12 (X-gecodeerd), stekker op M12 (X-gecodeerd), stekker
2172326
IE-6A-M12X-S-0,5-P-4-26-7-M12X-S 0,5 14
2172327
IE-6A-M12X-S-1-P-4-26-7-M12X-S 1 28
2172328
IE-6A-M12X-S-2-P-4-26-7-M12X-S 2 56
2172329
IE-6A-M12X-S-3-P-4-26-7-M12X-S 3 84
2172330
IE-6A-M12X-S-5-P-4-26-7-M12X-S 5 140
2172331
IE-6A-M12X-S-7-P-4-26-7-M12X-S 7 196
2172332
IE-6A-M12X-S-10-P-4-26-7-M12X-S 10 280
2172333
IE-6A-M12X-S-15-P-4-26-7-M12X-S 15 420
2172334
IE-6A-M12X-S-20-P-4-26-7-M12X-S 20 560
M12 (X-gecodeerd), stekker op M12 (X-gecodeerd), flenskoppeling
2172335
IE-6A-M12X-S-0,5-P-4-26-7-M12XF-S 0,5 14
2172336
IE-6A-M12X-S-1-P-4-26-7-M12XF-S 1 28
2172337
IE-6A-M12X-S-2-P-4-26-7-M12XF-S 2 56
2172338
IE-6A-M12X-S-3-P-4-26-7-M12XF-S 3 84
2172339
IE-6A-M12X-S-5-P-4-26-7-M12XF-S 5 140
2172340
IE-6A-M12X-S-7-P-4-26-7-M12XF-S 7 196
2172341
IE-6A-M12X-S-10-P-4-26-7-M12XF-S 10 280
2172342
IE-6A-M12X-S-15-P-4-26-7-M12XF-S 15 420
2172343
IE-6A-M12X-S-20-P-4-26-7-M12XF-S 20 560
M12 (X-gecodeerd), flenskoppeling op M12 (X-gecodeerd), flenskoppeling
2172344
IE-6A-M12XF-S-0,5-P-4-26-7-M12XF-S 0,5 14
2172345
IE-6A-M12XF-S-1-P-4-26-7-M12XF-S 1 28
2172346
IE-6A-M12XF-S-2-P-4-26-7-M12XF-S 2 56
2172347
IE-6A-M12XF-S-3-P-4-26-7-M12XF-S 3 84
2172348
IE-6A-M12XF-S-5-P-4-26-7-M12XF-S 5 140
2172349
IE-6A-M12XF-S-7-P-4-26-7-M12XF-S 7 196
2172350
IE-6A-M12XF-S-10-P-4-26-7-M12XF-S 10 280
2172351
IE-6A-M12XF-S-15-P-4-26-7-M12XF-S 15 420
2172352
IE-6A-M12XF-S-20-P-4-26-7-M12XF-S 20 560
M12 (X-gecodeerd), stekker op RJ45, stekker
2172380
IE-6A-M12X-S-0,5-P-4-26-7-RJ45 0,5 14
2172381
IE-6A-M12X-S-1-P-4-26-7-RJ45 1 28
2172382
IE-6A-M12X-S-2-P-4-26-7-RJ45 2 56
2172383
IE-6A-M12X-S-3-P-4-26-7-RJ45 3 84
2172384
IE-6A-M12X-S-5-P-4-26-7-RJ45 5 140
2172385
IE-6A-M12X-S-7-P-4-26-7-RJ45 7 196
2172386
IE-6A-M12X-S-10-P-4-26-7-RJ45 10 280
2172387
IE-6A-M12X-S-15-P-4-26-7-RJ45 15 420
2172388
IE-6A-M12X-S-20-P-4-26-7-RJ45 20 560
M12 (X-gecodeerd), flenskoppeling op RJ45, stekker
2172389
IE-6A-M12XF-S-0,5-P-4-26-7-RJ45 0,5 14
2172390
IE-6A-M12XF-S-1-P-4-26-7-RJ45 1 28
2172391
IE-6A-M12XF-S-2-P-4-26-7-RJ45 2 56
2172392
IE-6A-M12XF-S-3-P-4-26-7-RJ45 3 84
2172393
IE-6A-M12XF-S-5-P-4-26-7-RJ45 5 140
2172394
IE-6A-M12XF-S-7-P-4-26-7-RJ45 7 196
2172395
IE-6A-M12XF-S-10-P-4-26-7-RJ45 10 280
2172396
IE-6A-M12XF-S-15-P-4-26-7-RJ45 15 420
2172397
IE-6A-M12XF-S-20-P-4-26-7-RJ45 20 560
RJ45, stekker op RJ45, stekker
2172362
IE-6A-RJ45-0,5-P-4-26-7-RJ45 0,5 14
2172363
IE-6A-RJ45-1-P-4-26-7-RJ45 1 28
2172398
IE-6A-RJ45-1,5-P-4-26-7-RJ45 1,5 42
2172364
IE-6A-RJ45-2-P-4-26-7-RJ45 2 56
2172399
IE-6A-RJ45-2,5-P-4-26-7-RJ45 2,5 70
2172365
IE-6A-RJ45-3-P-4-26-7-RJ45 3 84
2172400
IE-6A-RJ45-3,5-P-4-26-7-RJ45 3,5 98
2172366
IE-6A-RJ45-5-P-4-26-7-RJ45 5 140
2172367
IE-6A-RJ45-7-P-4-26-7-RJ45 7 196
2172368
IE-6A-RJ45-10-P-4-26-7-RJ45 10 280
2172369
IE-6A-RJ45-15-P-4-26-7-RJ45 15 420
2172370
IE-6A-RJ45-20-P-4-26-7-RJ45 20 560
M12 (X-gecodeerd), stekker op open uiteinde
2172317
IE-6A-M12X-S-0,5-P-4-26-7-OE 0,5 14
2172318
IE-6A-M12X-S-1-P-4-26-7-OE 1 28
2172319
IE-6A-M12X-S-2-P-4-26-7-OE 2 56
2172320
IE-6A-M12X-S-3-P-4-26-7-OE 3 84
2172321
IE-6A-M12X-S-5-P-4-26-7-OE 5 140
2172322
IE-6A-M12X-S-7-P-4-26-7-OE 7 196
2172323
IE-6A-M12X-S-10-P-4-26-7-OE 10 280
2172324
IE-6A-M12X-S-15-P-4-26-7-OE 15 420
2172325
IE-6A-M12X-S-20-P-4-26-7-OE 20 560
M12 (X-gecodeerd), flenskoppeling op open uiteinde
2172353
IE-6A-M12XF-S-0,5-P-4-26-7-OE 0,5 14
2172354
IE-6A-M12XF-S-1-P-4-26-7-OE 1 28
2172355
IE-6A-M12XF-S-2-P-4-26-7-OE 2 56
2172356
IE-6A-M12XF-S-3-P-4-26-7-OE 3 84
2172357
IE-6A-M12XF-S-5-P-4-26-7-OE 5 140
2172358
IE-6A-M12XF-S-7-P-4-26-7-OE 7 196
2172359
IE-6A-M12XF-S-10-P-4-26-7-OE 10 280
2172360
IE-6A-M12XF-S-15-P-4-26-7-OE 15 420
2172361
IE-6A-M12XF-S-20-P-4-26-7-OE 20 560
RJ45, stekker op open uiteinde
2172371
IE-6A-RJ45-0,5-P-4-26-7-OE 0,5 14
2172372
IE-6A-RJ45-1-P-4-26-7-OE 1 28
2172373
IE-6A-RJ45-2-P-4-26-7-OE 2 56
2172374
IE-6A-RJ45-3-P-4-26-7-OE 3 84
2172375
IE-6A-RJ45-5-P-4-26-7-OE 5 140
2172376
IE-6A-RJ45-7-P-4-26-7-OE 7 196
2172377
IE-6A-RJ45-10-P-4-26-7-OE 10 280
2172378
IE-6A-RJ45-15-P-4-26-7-OE 15 420
2172379
IE-6A-RJ45-20-P-4-26-7-OE 20 560

Voordelen

  • Eén- of tweezijdig geconfectioneerde verbindingskabel bespaart tijd bij de installatie en reduceert resp. verwijdert het foutpotentieel bij de montage ter plaatse.
  • Snelle informatie-uitwisseling met tot max. 10 Gbit/s op 60 m dankzij ethernet conform cat.6A.
  • Beschikbaar met RJ45- of M12-connector. De smalle RJ45-connector maakt het gebruik mogelijk in apparaten met een zeer hoge poortdichtheid, terwijl de geïntegreerde trilbeveiliging van de M12-connector nuttig is voor toepassingen met schokken en trillingen.
  • Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door afscherming van de paren met samengestelde folie van aluminium en koperen omvlechting als totale afscherming (S/FTP).
  • Halogeenvrije aderisolatie- en mantelsamenstelling voor de naleving van speciale brandveiligheidseisen.

Toepassing

  • Voor gestructureerde gebouwenbekabeling conform EN 50173 en ISO/IEC 11801.
  • Ook geschikt voor EtherCAT- en EtherNET/IP-toepassingen.
  • Toepassing conform de norm in bussen (controle van het brandgedrag conform UNECE-R 118 voor voertuigen van de klasse M3 (II en III)).
  • Kan worden gebruikt in droge en vochtige omgevingen, en speciaal ook in ruwe en olierijke omgevingen.
  • De PUR-buitenmantel is ongevoelig voor smeermiddelen op basis van minerale olie en is veelvoudig chemisch bestendig.

Bijzonderheden

  • Overeenkomstig Cat.6A, ISO/IEC 11801 en EN 50173
  • 4-paar: 10/100/1000 Mbit/s voor Industrieel Ethernet

Opmaak

  • Gevlochten geleider, 4x2x AWG26/7
  • Ontwerp met getwiste aderparen voorkomt elektromagnetische interferentie
  • Hoogwaardige tweevoudige afscherming garandeert een hoge overdrachtveiligheid in elektromagnetisch belaste gebieden
  • Buitenmantel van PUR-samenstelling, halogeenvrij
  • Vooraf geconfectioneerde verbindingskabel met normconforme connectoren
  • Kleur: groen (op basis van RAL 6018)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Patchkabel koper (getwist aderpaar) industrie

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: 4 x buitendiameter
  • Bewogen: 10 x vanaf buitendiameter

Veiligheidsklasse

  • M12 -IP67
  • RJ45 - IP20

Codering

  • M12: X-standaard

Temperatuurbereik

  • Bewogen: -30°C tot +80°C (M12)
  • Bewogen: -40°C tot +70°C (RJ45)

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.