EPIC® DATA CCR FA

Ronde koppelconnector

Field mountable round cable coupler, IP67, IDC, qualified for 10 Gigabit

On-site montage

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Groot klembereik Mechanische weerstand Benodigde ruimte Stoorsignalen

CULUS PROFINET

Artikelnummer Artikelbenaming Min. buitendiameter (mm) Max. buitendiameter (mm) Max. aderdoorsnede met isolatie inbegrepen AWG massief AWG 7-draads Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
21700623
EPIC® DATA CCR FA 5 9,7 1,6 26 - 22 26 - 22

Bijzonderheden

  • On-site monteerbaar kabelkoppelstuk voor datakabels tot Cat.7A
  • Compact, rond ontwerp
  • Geschikt voor 10 Gigabit/s ethernet
  • Voor industriëel gebruik
  • Robuust en vibratiebestendig
  • Behuizing: zinc die-casting, kleur: grijs

Normreferentie en keurmerken

  • Overeenkomstig klasse FA tot 1000 MHz in combinatie met Cat.7A kabels
  • Cat.7A conform ISO/IEC 11801

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001121
  • ETIM 5.0 Class-Description: Modulaire connector

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001121
  • ETIM 6.0 Class-Description: Modulaire connector

Veiligheidsklasse

  • IP 67

Omgevingstemperatuur

  • Connector/chassisdeel -40°C tot +85°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.