ETHERLINE® ACCESS M

Industriële managed ethernetschakelaar

Industriële netwerkschakelaar voor op Ethernet gebaseerde oplossingen in de Smart Factory.

  • Redundante spanningsvoorziening
  • Robuuste metalen behuizing en DIN-rail-montage
  • Zonder ventilator - Onderhoudsvrij

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering

CE UL

Artikelnummer Artikelbenaming Type Aantal poorten Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Managed switches met RJ45
21700125
ETHERLINE® ACCESS M06T-2GEN Managed 6 x RJ45
21700126
ETHERLINE® ACCESS M08T-2GEN Managed 8 x RJ45
Managed switches met SFP
21700136
ETHERLINE® ACCESS M08T02SFP Managed 8 x RJ45 + 2 x SFP
21700137
ETHERLINE® ACCESS M08T02GSFP Managed 8 x RJ45 + 2 x SFP Gbit/s

Voordelen

  • Verbeter de totale bedrijfskosten door snellere installatie en geringere uitvaltijden
  • De flexibelste en globaal beschikbare oplossingen uit één hand

Bijzonderheden

  • Eenvoudige inrichting van redundante netwerken met een reconfiguratietijd van < 20 ms
  • RJ45 ports: 10/100/1000 BaseT(X)
  • Pakket buffer grootte: 1 Mbit
  • Ondersteunde protocollen: HTTPS/SSL, SSH, TACACS+, RADIUS, SNTP Client, Ethernet IP, Modbus TCP
  • Redundante spanningsvoorziening: 24 VDC

Normreferentie en keurmerken

  • UL 61010
  • Schok IEC 60068-2-27
  • Vrije val IEC60068-2-32
  • Vibratie IEC 60068-2-6

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000734
  • ETIM 5.0 Class-Description: Netwerk Switch

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000734
  • ETIM 6.0 Class-Description: Netwerk Switch

Spanningsvoorziening

  • DC 24 V (18-30 V DC)

Veiligheidsklasse

  • IP 40

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +75°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.