ETHERLINE® ACCESS NF

Industriële NAT-router met firewallfunctie

Industriële netwerkschakelaar voor op Ethernet gebaseerde oplossingen in de Smart Factory.

  • Compact ontwerp
  • Op maat gemaakte oplossing

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering

CE UL

Artikelnummer Artikelbenaming Type Aantal poorten MTBF in jaren Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
21700141
ETHERLINE® ACCESS NF04T Managed 4 x RJ45 >14,01

Voordelen

  • Compact ontwerp met hoge poortdichtheid
  • Verminderde installatiekosten in bestaande netwerken
  • Eenvoudige configuratie via web-interface
  • Ruimtebesparende en industriële DIN-railmontage

Toepassing

  • Industriële netwerken

Bijzonderheden

  • RJ45 ports: 10/100/1000 BaseT(X)
  • NAT (Basic NAT, NAPT) en poortrouting
  • Geïntegreerde firewall-functie
  • Netwerksegmentatie - IP gebieden in NAT-modus mogelijk - vanaf firmware V1.08.400

Normreferentie en keurmerken

  • UL 61010

Spanningsvoorziening

  • DC 24 V (18-30 V DC)

Veiligheidsklasse

  • IP20

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +75°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.