ETHERLINE® ACCESS PNF

Industriële PROFINET® -schakelaars in compacte uitvoering

Industriële netwerkschakelaar voor op Ethernet gebaseerde oplossingen in de Smart Factory.

  • Compact ontwerp
  • Compatibel met PROFINET®-netwerken

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering

CE UL PROFINET

Artikelnummer Artikelbenaming Type Aantal poorten Feature MTBF in jaren Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
21700140
ETHERLINE® ACCESS PNF04T Managed 4 x RJ45 - >15,21
21700142
ETHERLINE® ACCESS PNF08T Managed 8 x RJ45 - >13,09
21700143
ETHERLINE® ACCESS PNF16T Managed 16 x RJ45 - >9,64

Voordelen

  • Compact ontwerp met hoge poortdichtheid
  • Eenvoudige configuratie via web-interface
  • Ruimtebesparende en industriële DIN-railmontage

Toepassing

  • Industriële toepassing
  • PROFINET® - netwerken

Bijzonderheden

  • PROFINET®-schakelaars met 4, 8 en 16 poorten
  • PROFINET® Conformance Class B
  • Prioriteit van PROFINET®-telegrammen
  • Herkenning van de buurt LLDP
  • RJ45 ports: 10/100/1000 BaseT(X)

Normreferentie en keurmerken

  • UL 61010

Spanningsvoorziening

  • DC 24 V (18-30 V DC)

Veiligheidsklasse

  • IP20

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +75°C

  • PROFINET® is een geregistreerd handelsmerk van de PNO (PROFIBUS gebruikersorganisatie)
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.