ETHERLINE® ACCESS U

Industriële unmanaged ethernetschakelaars

Industriële netwerkschakelaar voor op Ethernet gebaseerde oplossingen in de Smart Factory.

  • Redundante spanningsvoorziening
  • Robuuste metalen behuizing en DIN-rail-montage

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering

CE UL

Artikelnummer Artikelbenaming Type Aantal poorten Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Unmanaged switches met RJ45
21700123
ETHERLINE® ACCESS U05T-2GEN Unmanaged 5 x RJ45
21700124
ETHERLINE® ACCESS U08T-2GEN Unmanaged 8 x RJ45
21700120
ETHERLINE® ACCESS U16T Unmanaged 16 x RJ45
Gigabit unmanaged switches
21700129
ETHERLINE® ACCESS U08GT Unmanaged 8 x RJ45
PoE unmanaged Switches
21700138
ETHERLINE® ACCESS U04TP01T Unmanaged 5 x RJ45

Voordelen

  • Verbeter de totale bedrijfskosten door snellere installatie en geringere uitvaltijden
  • De flexibelste en globaal beschikbare oplossingen uit één hand

Bijzonderheden

  • RJ45 ports: 10/100 BaseT(X)
  • RJ45 ports: 10/100/1000 BaseT(X)
  • Pakket buffer grootte: min. 1Mbit
  • Broadcast storm protection
  • Redundante spanningsvoorziening: 24 VDC

Normreferentie en keurmerken

  • UL 61010
  • Schok IEC 60068-2-27
  • Vrije val IEC60068-2-32
  • Vibratie IEC 60068-2-6

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000734
  • ETIM 5.0 Class-Description: Netwerk Switch

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000734
  • ETIM 6.0 Class-Description: Netwerk Switch

Spanningsvoorziening

  • DC 24 V (18-30 V DC)

Veiligheidsklasse

  • IP 30

Temperatuurbereik

  • -10°C tot +60°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.