ETHERLINE® GUARD

Bewakingsapparaat voor het monitoren van datakabels

Dit apparaat bewaakt de levensduur van een datakabel en detecteert afname in capaciteit. Compact ontwerp.

Compact ontwerp

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering

CE

Artikelnummer Artikelbenaming Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
21700151
ETHERLINE GUARD PM02TWA
21700150
ETHERLINE GUARD PM03T

Voordelen

  • Verhoogde beschikbaarheid van de installatie door geplande stilstandtijden - gereduceerde onderhoudskosten.
  • Eenvoudige inbedrijfstelling met geautomatiseerde parameterisering ("Teach-in" in enkele seconden).
  • Geen nieuwe datakabel of wijzigingen in het kabelontwerp vereist; retrofit in de bestaande netstructuur is te allen tijde mogelijk.
  • Betrouwbare IIoT-communicatie dankzij MQTT-interface (voor status-/gegevensanalyse, instellingen, wificonfiguratie, update, enz.).

Toepassing

  • Voor het bewaken van de levensduur van een datakabel die kan uitvallen (bijv. functie-kritische datakabel in dynamische toepassingen).
  • Geschikt voor datakabels conform overdrachtsstandaard 100BASE-TX (tot 100 Mbit/s) conform IEEE 802.3.
  • Ook geschikt voor EtherCAT-, EtherNET/IP- en 2-parige PROFINET-toepassingen.
  • Voor gebruik in schakelkast (beschermklasse IP 20).
  • Voor gebruik in ethernet-gebaseerde netwerken van de automatiseringstechniek.

Opmaak

  • Ruimtebesparend door uniek compact design.
  • Beschikbaar in twee varianten: bekabelde LAN-variant "PM03T" en draadloze wifivariant "PM02TWA".

Spanningsvoorziening

  • DC 24 V (18-30 V DC)

Veiligheidsklasse

  • IP20

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +65°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.