ETHERLINE® FIRE

Industrial Ethernet-kabels met isolatiebehoud

Industrial Ethernet-kabel voor vaste installatie, isolatiebehoud tot 120 minuten, gekwalificeerd tot 1 Gbit/s

insulation integrity for at least 120 minutes in the event of fire

Vlamvertragend Halogeenvrij Betrouwbaar Stoorsignalen

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal paren en AWG per geleider Aderdiameter in mm Buitendiameter mm Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
2170905
ETHERLINE® FIRE Cat.5e PH120 4 x 2 x AWG23/1 0,95 8.6 24 75
2170913
ETHERLINE® FIRE cat. 6 PH120 4 x 2 x AWG22/1 1,5 10.2 48 145

Voordelen

  • Gegarandeerde gegevensoverdracht in geval van brand gedurende 120 min. (volgens EN50200)
  • Hoogwaardige tweevoudige afscherming garandeert een hoge overdrachtveiligheid in elektromagnetisch belaste gebieden

Toepassing

  • In industriële omgevingen met hoge temperaturen
  • Licht brandbare of brandgevaarlijke plaatsen
  • voor vaste installatie
  • Voor binnengebruik

Bijzonderheden

  • Brandgedrag:
    - halogeenvrij (IEC 60754-1 & EN50267-2-1)
    - vlamvertraging (IEC 60332-1)
    - vlamvertraging (IEC 60332-3-24)
    - rookgasdichtheid (IEC 61034-2)
  • Functiebehoud voor data- en communicatiekabel PH120 (120 minuten) conform EN 50289-4-16

Opmaak

  • Massieve geleider van blank koper
  • Aderisolatie: op basis van polyolefine
  • Inwikkelen van de aders met speciaal band (anti-brand barrière)
  • Getwist: 2 getwiste aderparen in 4 paren samengeslagen
  • Halogeenvrije en brandvertragende FRNC buitenmantel, kleur: rood (vergelijkbaar met RAL3000)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Datakabels

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels

Maximale bedrijfsspanning

  • (niet voor voedingsdoeleinden) 125 V

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: 15 x kabeldiameter

Karakteristieke impedantie

  • Nom. 100 Ω conform IEC 61156-5

Temperatuurbereik

  • Vaste installatie: -20°C tot +70°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Gedetailleerde informatiebladen zijn op aanvraag leverbaar. Geef a.u.b. het type en de afmetingen op van de gewenste kabel.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.