ETHERLINE® ROBUST FR
Industriële ethernetkabel voor levensmiddelen en dranken, cat.5e en cat.7 PROFINET kabel type B, Profinet kabel met speciale TPE mantel voor zware omstandigheden, vlamvertragende industriële ethernetkabels
- Voor PROFINET-toepassing type C
- Vlamvertragend
Voordelen
- Hoge weer-, ozon- en UV-bestendigheid, hoog temperatuurbereik en geschikt voor diverse toepassingen
- Hoog vermogen ten opzichte van koud en heet water en in water oplosbare reinigings- en koelmiddelen
- Geschikt voor stoomreinigers
Toepassing
- Voor flexibele toepassingen (7-dradige aderopbouw)
- Machinebouw, medische technologie, wasserijen, wasstraten, chemische industrie, composteerbedrijven, afvalwaterverwerking
- Voedingsmiddelen- en drankindustrie, specifiek voor de productie en verwerking van zuivel- en vleesproducten
- voor industriële secundaire en tertiaire bekabeling volgens EN 50173-3
ISO/IEC 24702 - geschikt voor EtherCAT en EtherNet/IP-toepassingen
Bijzonderheden
- Hoogwaardige tweevoudige afscherming garandeert een hoge overdrachtveiligheid in elektromagnetisch belaste gebieden
- Vlamvertragend, waardoor geschikt voor binnen- en buitengebruik
- 2-paar: 10/100 Mbit/s voor Industrieel Ethernet
- 4 paar: 100Mbit/s tot 10 Gbit/s
- Veel toepassingen met industrieel ethernet, bijv. PROFINET type B, voor vaste installatie en flexibel gebruik.
Normreferentie en keurmerken
- UV-bestendig volgens ISO 4892-2
- Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
- Ozonbestendig volgens EN 50396
Opmaak
- 7-dradige geleider van blank koper
- Aderisolatie: op basis van polyolefine
- Gevlochten koperafscherming
- Buitenmantel van speciaal TPE
- Kleur: zwart
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Datakabels
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels
-
Minimale buigradius
- Flexibel: 10 x buitendiameter
- Vaste installatie: 8 x buitendiameter
-
Karakteristieke impedantie
- Nom. 100 Ω conform IEC 61156-6
-
Temperatuurbereik
- Vaste installatie: -50°C tot +80°C
- Flexibel: -40°C tot +80°C
-
- Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
- Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
- PROFINET® is een geregistreerd handelsmerk van de PNO (PROFIBUS gebruikersorganisatie)
- Gedetailleerde informatiebladen zijn op aanvraag leverbaar. Geef a.u.b. het type en de afmetingen op van de gewenste kabel.
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.