ETHERLINE® ROBUST

Flexibel gebruik

Industriële ethernetkabel voor levensmiddelen en dranken, cat.5e en cat.7 PROFINET kabel type B, Profinet kabel met speciale TPE mantel voor zware omstandigheden, halogeenvrije industriële ethernetkabels

  • Voor PROFINET-toepassing type C
  • Goede chemische bestendigheid

Voedings- & drankindustrie Engineering Geschikt voor gebruik buitenshuis Goede chemische bestendigheid Halogeenvrij Stoorsignalen UV-bestendig

PROFINET ECOLAB

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal paren en AWG per geleider Aderdiameter in mm Buitendiameter mm J_1NVGW Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
PROFINET Cat.5e
2170451
ETHERLINE® ROBUST PN Cat.5 2x2xAWG22/7 1,5 6.5 30,4 50
PROFINET Cat.7
2170452
ETHERLINE® ROBUST PN Cat.7 4x2xAWG23/7 1,5 8.7 48 75
Industrial Ethernet Cat.7
2170453
ETHERLINE® ROBUST Cat.7 FLEX 4x2xAWG26/7 1 6.2 27 36

Voordelen

  • Hoge weer-, ozon- en UV-bestendigheid, hoog temperatuurbereik en geschikt voor diverse toepassingen
  • Bestand tegen dierlijke vetten, plantaardige en synthetische olieën en gelijkaardige substanties
  • Goede bestendigheid tegen ammoniakverbindingen en biogasssen
  • Hoog vermogen ten opzichte van koud en heet water en in water oplosbare reinigings- en koelmiddelen
  • Geschikt voor stoomreinigers

Toepassing

  • Voor flexibele toepassingen (7-dradige aderopbouw)
  • Machinebouw, medische technologie, wasserijen, wasstraten, chemische industrie, composteerbedrijven, afvalwaterverwerking
  • Voedingsmiddelen- en drankindustrie, specifiek voor de productie en verwerking van zuivel- en vleesproducten
  • voor industriële secundaire en tertiaire bekabeling volgens EN 50173-3
    ISO/IEC 24702

Bijzonderheden

  • UV-bestendig volgens ISO 4892-2
  • Halogeenvrije materialen
  • Goede chemische weerstand tegen hydraulische vloeistoffen op basis van esters
  • Ozonbestendig volgens EN 50396
  • Lage rookdichtheid volgens IEC 61034-2

Opmaak

  • 7-dradige geleider van blank koper
  • Aderisolatie: op basis van polyolefine
  • Gevlochten koperafscherming
  • Buitenmantel van speciaal TPE
  • Kleur: zwart

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: 8 x buitendiameter
  • Flexibel: 10 x buitendiameter

Karakteristieke impedantie

  • Nom. 100 Ω conform IEC 61156-6

Temperatuurbereik

  • Vaste installatie: -50°C tot +80°C
  • Flexibel: -40°C tot +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • PROFINET® is een geregistreerd handelsmerk van de PNO (PROFIBUS gebruikersorganisatie)
  • Gedetailleerde informatiebladen zijn op aanvraag leverbaar. Geef a.u.b. het type en de afmetingen op van de gewenste kabel.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.