ETHERLINE® SERVO DQ

Encoder-kabels voor DRIVE CLiQ-systeeminterfaces

Industrial Ethernet-encoderkabel voor DRIVE CLiQ-systeeminterfaces, cat. 5e, met een extra aderpaar voor de stroomvoorziening, geschikt voor hoogflexibele toepassing in kabelrupsen

  • DRIVE CLiQ-toepassingen
  • Voor zeer flexibele toepassing

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Vlamvertragend Halogeenvrij Kabelrups

C_RU EtherNetIP

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal paren en AWG per geleider Buitendiameter mm Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
2170937
ETHERLINE SERVO DQ FD P Cat.5e 2x2x26/19 AWG + 1x2x22/19 AWG 6.9 39 63

Voordelen

  • Zeer flexibele dataleiding met PUR-buitenmantel voor hoogste eisen aan de duurzaamheid ook in rauwe klimaatomstandigheden
  • Cat.5e
  • Hoogwaardige afscherming voor
    elektromagnetisch belaste gebieden

Toepassing

  • Voor gebruik in kabelrupsen en bewegende machineonderdelen in droge of vochtige ruimtes
  • Encoder-kabels
  • 2-paar: 10/100 Mbit/s voor Industrieel Ethernet
  • voor industriële secundaire en tertiaire bekabeling volgens EN 50173-3
    ISO/IEC 24702

Bijzonderheden

  • PUR buitenmantel is bestand tegen de meeste oliën en hydraulische vloeistoffen
  • Sensorkabel geschikt voor kabelrups cat.5e
  • Halogeenvrij volgens VDE 0472-815

Normreferentie en keurmerken

  • UL AWM Style 20987
  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2, VW-1, FT1

Opmaak

  • Dataparen: 26AWG (19-draads)
    Vermogenpaar: 22AWG (19-draads)
  • communicatieaders en voedingsaders zijn samengeslagen
  • Aderisolatie: polyethyleen (PE)
  • Afscherming: aluminiumfolie rond de aders gewikkeld in combinatie met gevlochten vertinde koperdraden
  • Buitenmantel van PUR-samenstelling, halogeenvrij
  • Kleur buitenmantel: groen (RAL 6018)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: 6 x buitendiameter
  • Flexibel gebruik: 8 x buitendiameter

Testspanning

  • Ader/ader: 1500 V
  • Ader/afscherming: 1.000 V

Karakteristieke impedantie

  • 100 Ω ± 15%

Temperatuurbereik

  • Vaste installatie: -40°C tot +80°C
  • Flexibel: -30°C tot +70°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.