ETHERLINE® TRAIN
Ethernet kabels overeenkomstig EN 50264-3-1 Type XM voor hoge eisen in spoorwegtoepassingen
Industrial Ethernet-kabel voor de railvoertuigindustrie en spoorwegtoepassingen, conform EN 50264
-
In overeenstemming met EN 50264-3-2 type XM en
EN 45545-2 -
Cat.5e vermogen tot 100 / 1000 MBit/s
Cat.6A & Cat.7 geschikt voor 10 GBit/s
Voordelen
- Good chemical resistance please see Appendix T1
- Bestand tegen mechanische invloeden in zware werkomstandigheden
- Uitgebreid temperatuurbereik
- Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire
Toepassing
- Voor gebruik in railvoertuigen en bussen, voor vaste installatie en voor toepassingen waarbij in zekere mate met bewegingen rekening moet worden gehouden
- Geschikt voor het verbinden van camera's, enter-/ infotainment, tarifiëringsystemen
- Ook toepasbaar in olieachtige omgevingen en gebieden met verhoogde omgevingstemperatuur
Bijzonderheden
- Brandgedrag volgens EN/IEC:
- Halogeenvrij conform EN 60754-1
- Geen bijtende gassen conform EN 60754-2
- Geen fluorine conform EN 60684-2
- Geen toxische gassen conform EN 50305
- Lage rookdichtheid conform EN 61034-2
- Vlamvertragend conform EN 60332-1-2
- Geen vlamverbreiding conform EN 60332-3-25 - Brandgedrag volgens NF:
- Toxiciteit van gassen conform NF X 70-100
- Lage rookdichtheid conform NF X 10-702
- Geen branduitbreiding conform NF C 32-070,
cat. C1 en C2 - Chemische verhoudingen:
- Oliebestendig conform EN 50264-1
- Brandstofbestendig conform EN 50264-1
- Zuurbestendig conform EN 50264-1
- Alkalibestendig conform EN 50264-1
- Ozonbestendig conform EN 50264-3-2
Normreferentie en keurmerken
- elektrische vereisten volgens IEC 61156-6
- EN 50264-1
- EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
Opmaak
- 7-dradige koper geleider met vertinde litzen
- Aderisolatie: op basis van polyolefine
- Cat.5e: SF/UTP - koperen scherm in combinatie met alu folie als globale afscherming
- Cat.6A/Cat.7: S/FTP - glabale koperen gevlochten afscherming en paarsgewijze afscherming met alu folie
- Buitenmantel gemaakt van elektronenbundel vernet met copolymeersamenstelling EM 104
- Buitenmantel: zwart
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Datakabels
-
Maximale bedrijfsspanning
- (niet voor voedingsdoeleinden) 125 V
-
Minimale buigradius
- Flexibel: 10 x buitendiameter
- Vaste installatie: 8 x buitendiameter
-
Testspanning
- Ader/ader: 1000 V
- Ader/afscherming: 1.000 V
-
Karakteristieke impedantie
- Nom. 100 Ω conform IEC 61156-6
-
Temperatuurbereik
- Vaste installatie:
-45°C tot +90°C - Bewegend: -35°C tot +90°C
-
- Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
- Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
- PROFINET® is een geregistreerd handelsmerk van de PNO (PROFIBUS gebruikersorganisatie)
- Gedetailleerde informatiebladen zijn op aanvraag leverbaar. Geef a.u.b. het type en de afmetingen op van de gewenste kabel.
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.