ETHERLINE® PN Cat.5 FLEX

Flexibel gebruik

Industriële ethernetkabel cat.5 voor flexibel gebruik, voor PROFINET toepassing type B; design 2x2xAWG22/7 PVC of FRNC buitenmantel, UL-goedgekeurd

  • CPR: Artikelnummer-selectie onder www.lappbenelux.com/cpr
  • Voor PROFINET-toepassingen type B
  • Flexibel gebruik

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Geschikt voor gebruik buitenshuis Vlamvertragend Stoorsignalen UV-bestendig

CULUS PROFINET ECOLAB EtherNetIP

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal paren en AWG per geleider Aderdiameter in mm Buitendiameter mm J_1NVGW Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
PVC mantel
2170886
ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC 2 x 2 x AWG22/7 1,5 6.5 31,3 67
FRNC-buitenmantel
2170890
ETHERLINE® PN Cat.5e FRNC FLEX FC 2 x 2 x AWG22/7 1,5 6.5 31,2 65

Voordelen

  • Voor PROFINET-toepassingen type B
  • Voor gebruik in droge of vochtige ruimtes
  • EMC-afscherming
  • Geschikt voor industrieel ethernet in zware industriële omgevingen
  • 2-paar: 10/100 Mbit/s voor Industrieel Ethernet

Toepassing

  • voor industriële secundaire en tertiaire bekabeling volgens EN 50173-3
    ISO/IEC 24702
  • Bekabeling van machines, apparaten, installaties en schakelkasten
  • geschikt voor EtherCAT en EtherNet/IP-toepassingen
  • Voor flexibele toepassingen (7-dradige aderopbouw)

Bijzonderheden

  • Vlambestendig conform CSA FT4;
    UL Vertical-Tray Flame Test
  • Cat.5-prestaties
  • FRNC Versie: halogeenvrij en
    brandvertragend
  • Fast Connect (FC) kabelopmaak

Normreferentie en keurmerken

  • Kabel is UL/CSA gecertificeerd (CMG)
  • ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC: ECOLAB®
    Industriestandaard voor innovatie en efficiëntie bij professioneel reinigen en desinfecteren

Opmaak

  • Litzenopbouw, 7-dradig, vertind koper
  • Aderisolatie: PE of PP
  • Star quad
  • Binnenmantel in PVC of FRNC
  • Plastic gelamineerde omwikkeling met volledig gevlochten koperen en aluminiumfolie-afscherming
  • PVC of FRNC buitenmantel
  • Kleur: groen (op basis van RAL 6018)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels

Maximale bedrijfsspanning

  • (niet voor voedingsdoeleinden) 125 V

Minimale buigradius

  • FRNC kabel:
    Bewogen: 7,5 x buitendiameter
    Vast geïnstalleerd: 3 x buitendiameter
  • PVC kabel:
    Bewogen: 7 x buitendiameter
    Vast geïnstalleerd: 3 x buitendiameter

Testspanning

  • Ader/ader: 2.000 V
  • Ader/afscherming: 600 V

Karakteristieke impedantie

  • 100 Ω ± 15%

Temperatuurbereik

  • Met halogeenvrije mantel Vaste installatie: -25°C to +80°C Flexibel: -25°C to +80°C Met PVC mantel Vaste installatie: -40°C to +80°C Flexibel: -20°C to +60°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • PROFINET® is een geregistreerd handelsmerk van de PNO (PROFIBUS gebruikersorganisatie)
  • Gedetailleerde informatiebladen zijn op aanvraag leverbaar. Geef a.u.b. het type en de afmetingen op van de gewenste kabel.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.