Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Geschikt voor industrieel ethernet in zware industriële omgevingen
EMC-geoptimaliseerd ontwerp
EMC-afscherming
2-paar: 10/100 Mbit/s voor Industrieel Ethernet
Variant "FC" met Fast Connect opbouw met binnenmantel maakt moeiteloos strippen en confectioneren van de kabel mogelijk
Toepassing
Speciaal voor hoogflexibele, permanent bewegende toepassing mogelijk met torsiebelasting in industriële robots en handapparaten in PROFINET-netwerk (type R)
geschikt voor EtherCAT en EtherNet/IP-toepassingen
Kan worden gebruikt in droge, vochtige en olierijke omgevingen.
De PUR-buitenmantel is ongevoelig voor smeermiddelen op basis van minerale olie en is veelvoudig chemisch bestendig.
Bijzonderheden
Flexibiliteit voor gebruik in kabelrupsen
TORSIE: voor torsiebelasting, bijv. robottoepassing; ± 180° per 1 m
PUR buitenmantel is bestand tegen de meeste oliën en hydraulische vloeistoffen
Normreferentie en keurmerken
AWM certificering voor de VS en Canada
Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2, UL FT-2 vlamtest
Halogeenvrij volgens VDE 0472-815
Opmaak
Vertinde koperen geleider, 19-aderig
PE aderisolatie
Kleurcodering conform PROFINET voor cat.5e toepassingen
Star quad
SF/UTP: vertinde koperomvlechting en gelamineerde aluminiumfolie als globale afscherming
PUR-buitenmantel
Classificatie ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel
Classificatie ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels
Maximale bedrijfsspanning
(niet voor voedingsdoeleinden) 125 V
Minimale buigradius
Vast geïnstalleerd: 8 x buitendiameter
Flexibel gebruik: 12 x buitendiameter
Testspanning
Ader/ader: 2.000 V
Ader/afscherming: 600 V
Karakteristieke impedantie
Nom. 100 Ω conform IEC 61156-6
Temperatuurbereik
Vaste installatie: -40°C tot +80°C
Flexibel gebruik: -20°C tot +60°C
Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
PROFINET® is een geregistreerd handelsmerk van de PNO (PROFIBUS gebruikersorganisatie)
Gedetailleerde informatiebladen zijn op aanvraag leverbaar. Geef a.u.b. het type en de afmetingen op van de gewenste kabel.
De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.